Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Szervopneumatikus pozícionáló rendszerek
Elektromechanikus hajtóművek
Motorok és vezérlők
Megfogó egységek
Handling rendszerek
Vákuumtechnika
Szelepek
Szelepmodulok
Motion Terminal
Érzékelők
Képfeldolgozó rendszerek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Elektromos csatlakoztatástechnika
Control technology
Szoftverek
Egyéb pneumatikus készülékek
Folyamat automatizálás
Beépítésre kész megoldások
Funkcióspecifikus rendszerek
 
 

Eredmények: 1
Nyomtatás
Érzékelők > Nyomás- és vákuum érzékelők
  • Kék/piros-LCD kijelző
  • Védelmi osztály: IP65
  • Nyomásmérési tartomány -1 - 16 bar
  • Feszültség 20 ...30 V DC
  • Kapcsolókimenet 2x PNP vagy 2x NPN átkapcsolható
  • Elektromos kimenet 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatikus csatlakozás G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, dugós csatlakozás 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Nyomáskapcsoló
  • Vákuumkapcsoló