Érzékelők
>
Nyomás- és vákuum érzékelők
|
|
- Kompakt: 8 rekeszes fali tartórendszer az akkumulátorok felszereléséhez
- Nyomásmérés tartomány: 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
- Relatív nyomás
- Feszültség: 10 ... 30 V DC
- Elektromos kimenet: 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
- Pneumatikus csatlakozás: QS-3, QS-4 és QS-4, QS-6 csatlakozó hüvely
|
|
|
|
Érzékelők
>
Nyomás- és vákuum érzékelők
|
|
- Kombinált túlnyomás és vákuumérés
- Tömítésmentes: Nyomásmérő cella és csatlakozóhely nemesacélból
- Védelmi osztály: IP67
- Nyomásmérési tartomány -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
- Relatív nyomás
- Feszültség 8 ... 30 V DC
- Elektromos kimenet 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
- G 1/4 pneumatikus csatlakozó
|
|
|
|
Érzékelők
>
Nyomás- és vákuum érzékelők
|
|
- Ház 320°-ban elforgatható, a kijelző 45°-os szögben elforgatható
- Nyomásmérési tartomány: -1 ... +1 0 ... 100 bar-ig
- Feszültség: 15 ...35 V DC
- Kapcsoló kimenet: 2x PNP vagy 2x NPN
- Elektromos kimenet: 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
- Pneumatikus csatlakozás: G1/4-I és G 1/2-A
- Nyomáskapcsoló
- Vákuumkapcsoló.
|
|
|
|
Érzékelők
>
Áramlás érzékelők
|
|
- ECO function with option to switch off the display
- Serial communication integrated using IO-Link® 1.1
- Flow measuring ranges
- 0.002 ... 0.1 l/min
- 0.01 ... 0.5 l/min
- 0.02 ... 1 l/min
- 0.1 ... 5 l/min
- 0.2 ... 10 l/min
- 1 ... 50 l/min
- 2 ... 100 l/min
- 4 ... 200 l/min
- Switching output
- Analogue output
- 0 .. 10V
- 1 … 5V
- 4 ... 20mA
|
|
|
|
Vákuumtechnika
>
Vákuumgenerátorok
|
|
- Megelőző karbantartás
- Vákuumképzés és -felügyelet kompakt módon egy egységbe szerelve, kijelzővel
- Névleges átmérő: 0,45 ... 2,0 mm
- Csatlakozás
- Mágnesszelep vákuum BE/KI
- Mágnesszelep a lelökő impulzushoz
- Beépített vákuumkapcsoló.
|
|
|
|
Vákuumtechnika
>
Vákuumgenerátorok
|
|
- Kompakt vákuumszívó fúvóka, decentralizált, karbantartásmentes vákuumképzéshez
- Névleges átmérő: 0,45 ... 3 mm
- Csatlakozás
- Pillanat-csatlakozó: QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
- Menetes csatlakozó: M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Csatlakozó csőcsonk: 4, 6 mm
- Standard
- vákuum csatlakozása sűrítettlevegő csatlakozáshoz képest 90°-ban
- Inline
- vákuumcsatlakozás egy vonalban a sűrítettlevegő csatlakozással
- Pneumatikus lelökő impulzus.
|
|
|
|