Energy efficiency: Reducing tube lengths

Eredmények: 3
Nyomtatás
Vákuumtechnika > Vákuumgenerátorok
  • Névleges méret: 0,7 ... 1,4 mm
  • Csatlakozás: M7, G 1/8, G 1/4
  • Mágnesszelep vákuum be/ki
  • Mágnesszelep lelökő impulzus.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Szelepek > Szabványos szelep modulok
  • Csatlakozás: G1/8, ISO méret: 18 mm (02); G1/4, ISO méret: 26 mm (01), ISO méret: 42 mm (1), ISO méret: 52 mm (2)
  • Átáramlás: 500 ... 2900 l/perc
  • Feszültség: 24 V DC, 110 V AC
  • Csatlakozólapos szelep
    • Elektromos működtetés, elővezérelt
  • Sorolható alaplapok
  • Nyomásszabályozó közlapok
  • Fojtólapok
  • Függőleges nyomászáró lapok
  • Függőleges tápcsatlakozó lapok
  • Derékszögű csatlakozólapok
  • Egyedi csatlakozólapok.
 
Szelepmodulok > Tartozékok szelepszigetekhez > Szelepek > Univerzális szelep modulok
  • Méret: 12 mm
  • Átáramlás: 400 l/perc
  • Csatlakozó: 4, 6 mm
  • Feszültség: 24 VDC
  • Nyomás: 2,8 ... 8 bar
  • Védettség: IP65
  • Alaplapos-csatlakozós szelepek
    • Elektromos működtetés, elővezérelt, pneumatikus visszaállító rugóval.