Clean Design MPA-C szelepsziget

Eredmények: 1
Nyomtatás
Szelepmodulok > Alkalmazás-orientált szelepszigetek
  • NSF-H1 zsírzás, FDA konform anyagok
  • Védettség: IP69K, redundáns tömítési rendszer
  • Clean Design: Reinigungsfreundlich
  • Szelepek: 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- impulzus, 5/3-utú
  • Normál névleges átáramlás: 450 ... 760 l/perc
  • Szelep szélesség: 14 mm
  • 2 ... 32 szelephely, 2 ... 32 szeleptekercs
  • Moduláris felépítés, szelephelyek egyedi raszterben
  • Többpólusú csatlakozás, ipari busz csatlakozás, I-Port / IO-Link
  • Védettség: IP65, IP67, IP69K