Products for IO-Link

Eredmények: 15
Nyomtatás
Szelepek > Proporcionális szelepek
  • MPA-S szelepszigeten is rendelkezésre áll
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G1/2
  • Átfolyás 380 ... 7000 l/min
  • 3 utú proporcionális nyomásszabályozó szelep
  • 3 szabályozási fokozat közül lehet választani (gyors, univerzális, pontos)
  • Kijelző opcionálisan kapható
 
Érzékelők > Helyzetérzékelők
  • Programozható IO-Link és/vagy kapcsolókimenet
  • Sensing ranges 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analogue output 0 ... 20 mA
  • Programmable IO-Link®/switching output
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility < 0.1 mm
 
Érzékelők > Áramlás érzékelők
  • Egyszerűen alkalmazható szerelési koncepció valamennyi beszerelési helyzethez rövid össze- és szétszerelési időkkel.
  • Piros színváltozás a kijelzőn a kapcsolási állapottól függően
  • Átfolyásmérő mérési tartományai
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Kapcsolókimenet 2x NPN vagy 2x PNP vagy átkapcsolható IO-link
  • analóg kimenet
    • 0 … 10V
    • 1 … 5V
    • 4 … 20mA
 
Érzékelők > Nyomás- és vákuum érzékelők
  • Kommunikációs interfész IO-Link
  • Nyomásérzékelő
  • Vákuumszenzor
  • Nyomásmérési tartomány -1 – 10 bar
  • Feszültség: 18 ... 30 V DC
  • Kapcsolókimenet PNP / NPN, átkapcsolható
  • Nyitó / záró átkapcsolható
 
Érzékelők > Nyomás- és vákuum érzékelők
Sztenderd termék program
  • Kompakt kivitel: 30 x 30 mm
  • Kontrasztos, kék háttérvilágítással rendelkező kijelző
  • Nyomásmérési tartomány: -1 - 16 bar
  • Feszültség: 20 ...30 V DC
  • Kapcsolókimenet: 2x PNP vagy 2x NPN átkapcsolható
  • Elektromos kimenet: 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatikus csatlakozás: G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, dugós csatlakozás: 4 mm
  • Nyomáskapcsoló
  • Vákuumkapcsoló
  • Kompakt kivitel: 30x30 mm
 
Érzékelők > Nyomás- és vákuum érzékelők
  • Kék/piros-LCD kijelző
  • Védelmi osztály: IP65
  • Nyomásmérési tartomány -1 - 16 bar
  • Feszültség 20 ...30 V DC
  • Kapcsolókimenet 2x PNP vagy 2x NPN átkapcsolható
  • Elektromos kimenet 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatikus csatlakozás G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, dugós csatlakozás 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Nyomáskapcsoló
  • Vákuumkapcsoló
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program
  • A VG sorozatból
  • Energiahatékony alkalmazás visszafordított üzem és célzott nyomáscsökkentés révén.
  • Átfolyás 140 ... 1200 l/min
  • Szélesség 10, 14, 18 mm
  • Csatlakozás M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Dugós csatlakozás 3, 4, 6, 8 mm
  • Több pólus, terepi busz, IO-link, I-port
  • Feszültség 24 V DC
  • Nyomás -0,9 … 10 bar
  • Védelmi osztály IP40/IP67
  • Félkarmantyús és csatlakozólap-szelepek
  • Fém csatlakozóléc
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
Sztenderd termék program
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Polimer technológiával készült csatlakozólap
  • Beavatkozás-biztos fix fojtás
  • 3 szelepméret vegyesen, lépésenként bővíthető
  • Átáramlás: 160 ... 870 l/perc
  • Méret: 10, 14 und 20 mm
  • Csatlakozás: 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU csatlakozó
  • Védettség: IP65, IP67
  • Szelep funkciók: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, valamint speciális funkciók
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > CPV, Compact Performance szelepszigetek
  • Legnagyobb teljesítménysűrűség
  • Könnyű és kompakt
  • Méret: 10 mm
  • Átáramlás: 400 l/perc.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > CPV, Compact Performance szelepszigetek
  • Méret: 14 mm
  • Átáramlás: 800 l/perc.
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek > CPV, Compact Performance szelepszigetek
  • Méret: 18 mm
  • Átáramlás: 1600 l/perc.
 
Szelepmodulok > Alkalmazás-orientált szelepszigetek
  • Magasabb fokú biztonság az Interlock Option-nak köszönhetően Kompakt elővezérlőszelep-sziget
  • Nagy csomagolástömörség

    2 x 3/2-utú szelepek
  • 1 ... 24 szelephely
  • Szelepszélesség: 12, 24 mm
  • Védettség: IP40
  • Átáramlás: 10 l/perc
  • Többpólusú csatlakozás, IO-Link, I-Port
 
Szelepmodulok > Univerzális szelepszigetek
  • Polimer technológiának köszönhetően könnyen felépíthető és korrózióálló
  • Főszelep-funkciók 5/2 és 3/2 utas szelepek
  • Átáramlás: 400 l/perc
  • Méret: 12 mm
  • Csatlakozó dugó: 4, 6 mm
  • Többpólusú csatlakozó, ipari busz, IO-Link, I-Port csatlakozó
  • Feszültség: 24 V DC
  • Nyomás: 2,8 … 8 bar
  • Védettség: IP65
  • Alaplapos-csatlakozós szelepek
    • elektromos működtetés, elővezérelt, pneumatikus rugó visszaállítás
  • Fém csatlakozó léc
 
Control technology > Elektromos perifériák
  • Alkatrészek a decentralizált modulok bekötéséhez a CPX automatizálási platformba
  • Ideális alrendszerek létrehozásához
 
Control technology > Elektronikus vezérlések
  • Kompakt vezérlő 400 MHz-es processzorral
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 digitális bemenet
  • 8 digitális kimenet
  • 2 gyors számláló 250 kHz-ig
  • Interfészek: USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps és opcionálisan IO-Link, RS232, RS485/422