l csőcsavarzat
QSL-G3/8-8

Cikkszám: 186121

 Sztenderd termék program 

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.


 
 
 

Általános üzemi körülmények
Adatlap

 
Adatlap  
 
 
Jellemző Érték
Feladás dátuma  mutat
Méret Standard
Névleges méret 6.7 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen tömítő gyűrű
Beépítési helyzet tetszőleges
Csomagolási egység 10
Konstrukciós felépítés Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány -0.95 ... 6 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás -0.95 ... 14 bar
Maritime classification see certificate
Üzemi közeg Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály 1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet -10 ... 80 °C
Névleges meghúzási nyomaték 15.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz ± 20 %
Gyártmány súlya 30 g
Pneumatikus csatlakozás 1 Külső menet: G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2 8 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe kék
Anyag megjegyzés RoHS konform
Material housing PBT
Material release ring POM
Material of tubing seal NBR
Material of tube retaining claw erősen ötvözött acél, rozsdamentes