Prodotti
Attuatori pneumatici
Cilindri a pistone
Cilindri senza stelo
Attuatori oscillanti
Cilindri Tandem, ad alta potenza e cilindri a più posizioni
Attuatori con guida
Cilindri Stopper
Cilindri di bloccaggio
Attuatori a soffietto e a membrana
Tavole rotanti
Servo-attuatori per l'automazione di processo
Ammortizzatori
Classic
Componenti da montare su cilindri e accessori
 
 

Novità: Attuatori pneumatici

Risultato: 5
Stampa
Attuatori pneumatici > Componenti da montare su cilindri e accessori > Elementi da montare sullo stelo
New 7/2019: Additional versions

 

 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindro compatto, a corsa breve e piatto
Core product range
Novità 11/2018
  • Diametro 6, 10 mm
  • Lunghezza della corsa 5, 10 mm
  • Forza 9,4 ... 47 N
  • A doppio effetto
  • Senza ammortizzazione
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindro compatto, a corsa breve e piatto
Core product range
Novità 11/2018
  • Diametro 6, 10 mm
  • Lunghezza della corsa 5, 10 mm
  • Forza 9,4 ... 47 N
  • A effetto semplice in spinta
  • Senza ammortizzazione
 
Attuatori pneumatici > Cilindri senza stelo > Cilindri ad accoppiamento meccanico
Novità 11/2018
  • Varianti della guida
    • variante standard
    • guida a ricircolo di sfere
  • Diametro 20, 25, 32, 40 mm
  • Lunghezza della corsa 50 ... 1000 mm
  • Forza 188 ... 754 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione pneumatica, autoregolante su entrambi i lati
 
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con slitta
Core product range
Novità 11/2018
  • Dimensioni 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Lunghezza della corsa 10 ... 200 mm
  • Forza 25 ... 589 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida a ricircolo di sfere, guida a sfere ingabbiate (per le dimensioni 20, 25)