Attuatori elettro-meccanici
>
Attuatori lineari e slitte
|
Novità 11/2018
|
- Ottimizzato per applicazioni verticali
- elevata rigidità grazie ad un principio di progettazione innovativo
- Dimensioni 60, 70, 90, 110
- Lunghezza della corsa max. 2000 mm
- Forza 300 ... 2500 N
- Guida a ricircolo di sfere
|
|
|
|
|
|
Attuatori elettro-meccanici
>
Cilindri Stopper
|
Novità 4/2018
|
- Taglia 20, 50, 100
- Massa massima da arrestare 20, 50, 100 kg
- Rilevamento della posizione tramite sensori integrati
- Ammortizzazione regolabile, bassa manutenzione
- Indicatore di stato a LED
|
|
|
|
|
|