Prodotti
Sensori
Sensore di finecorsa
Sensori induttivi
Sensori di posizione
Sensori di pressione e di vuoto
Sensori di portata
Sensori di forza
Sensori ottici
Trasduttori di segnale
Sensori per distanza aria
Box sensori
Interruttori elettro-meccanici
Classic
Accessori
 
 

Novità: Sensori

Risultato: 4
Stampa
Sensori > Sensori di posizione
Novità 11/2018
  • IO-Link®/uscita di commutazione programmabile
  • Range di rilevamento 40 mm
  • IO-Link®/uscita di commutazione programmabile
  • Connessione elettrica cavo da 30 cm con connettore M8, cavo da 2,5 m con estremità aperta
 
Sensori > Sensori di portata
Novità 11/2018
  • Struttura compatta e leggera
  • Di facile installazione
  • Range di misurazione della portata
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Uscita analogica
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
 
Sensori > Sensori ottici
Novità 11/2018
  • Varie funzioni ottiche in un corpo sensore miniaturizzato.
  • PNP e NPN in un unico dispositivo
  • Costruzione blocco 26x14 mm
  • Portata fino a 10 m
  • Rilevamento sicuro e stabile
  • Cavo 150 mm con spina M8x1, a 3 poli
  • Tensione 10 .... 30 V DC
 
Sensori > Sensori ottici
Novità 11/2018
  • Tutte le funzioni ottiche in un corpo sensore IP69K.
  • Comunicazione IO-Link
  • PNP e NPN in un unico dispositivo
  • Costruzione blocco 45x22 mm
  • Portata fino a 20 m
  • Rilevamento sicuro e stabile delle parti e misurazione distanza
  • Connettore maschio M8x1, a 3 poli