Prodotti
Sensori
Sensori di portata
Sensori di portata SFTE
Sensori di portata SFAH
Sensori di portata SFAW
Sensori di portata SFAB
Sensori di portata SFAM
Accessori
 

Sensori di portata SFAH

  Stampa  
  • Funzione ECO tramite spegnimento display impostabile
  • Comunicazione seriale tramite IO-Link 1.1 integrato
  • Intervalli di misurazione della portata
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Uscita di commutazione
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Uscita analogica
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA