Prodotti
Sensori
Sensori di portata
Sensori di portata SFTE
Sensori di portata SFAH
Sensori di portata SFAW
Sensori di portata SFAB
Sensori di portata SFAM
Accessori
 
Sensori >   

Sensori di portata

  Stampa  
  • Struttura compatta e leggera
  • Di facile installazione
  • Range di misurazione della portata
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Uscita analogica
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
 
  • Funzione ECO tramite spegnimento display impostabile
  • Comunicazione seriale tramite IO-Link 1.1 integrato
  • Intervalli di misurazione della portata
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Uscita di commutazione
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Uscita analogica
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
  • Un sistema di montaggio semplice adatto per tutte le condizioni, con brevi tempi di montaggio e smontaggio.Cambio di colore al rosso sul display in funzione dello stato di commutazione
  • Intervalli di misurazione della portata
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Uscita elettrica: 2 NPN o 2 PNP (commutabile), IO-Link
  • Uscita analogica
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20mA
 
  • Display orientabile con LED ad alta luminosità per una visualizzazione ottimale
  • Uscita a impulsi selezionabile per la misurazione del consumo
  • Intervallo di misurazione della portata
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Uscita di commutazione
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Uscita analogica
    • 0 .. 10 V
    • 4 ... 20mA
 
  • Display orientabile con LED ad alta luminosità per una visualizzazione ottimale
  • Compatibile e integrabile nelle unità di manutenzione serie MS6
  • Intervallo di misurazione della portata
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Uscita di commutazione
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Uscita analogica
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20mA
 
  • Vasta gamma di accessori per ogni applicazione.
    • Kit di fissaggio
    • Supporti sensori
    • Clip
    • Elementi di posizionamento