Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per ADN

Risultato: 11
Stampa
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindro compatto a norma ISO 21287
Core product range
  • Maggior numero di varianti rispetto alla norma
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 51 ... 7 363 N
  • Doppio effetto
  • Ammortizzazione fissat/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con aste di guida
  • Maggiore capacità di carico grazie all'asta di guida e piastra a giogo
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 1 ... 400 mm
  • Forza 68 ... 4712 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/auto-regolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindro compatto a norma ISO 21287
  • Blocco a finecorsa anteriore, posteriore o su entrambi i lati
  • Diametro 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 10 ... 500 mm
  • Forza 188 … 4 712 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
 
Attuatori pneumatici > Classic
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 1 ... 400 mm
  • Forza 51 ... 4712 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa.
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindro compatto, a corsa breve e piatto
Core product range
Novità 11/2018
  • Diametro 6, 10 mm
  • Lunghezza della corsa 5, 10 mm
  • Forza 9,4 ... 47 N
  • A doppio effetto
  • Senza ammortizzazione
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri con unità di bloccaggio
  • Diametro 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 10 ... 500 mm
  • Forza 188 … 4712 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
 
Attuatori pneumatici > Cilindri Tandem, ad alta potenza e cilindri a più posizioni > Cilindri Tandem e ad alta potenza
  • Diametro 25, 40, 63, 100 mm
  • Corsa 1 ... 150 mm
  • Forza 542 … 18281 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
 
Attuatori pneumatici > Cilindri Tandem, ad alta potenza e cilindri a più posizioni > Cilindri a più posizioni
  • Diametro 25, 40, 63, 100 mm
  • Forza 295 … 4712 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
 
Preparazione dell'aria compressa > Accessori per la preparazione dell'aria compressa > Accessori specifici per apparecchi
  • Ausili per la preparazione dell'aria compressa.
 
Automazione di processo > Preparazione dell'aria compressa > Accessori per la preparazione dell'aria compressa > Accessori specifici per apparecchi
  • Ausili per la preparazione dell'aria compressa.
 
Soluzioni pronte per il montaggio
  • Creare autonomamente moduli pneumatici con il Festo Design Tool 3D.
  • Scegliere l'accessorio direttamente sul modello CAD e definire il modulo preassemblato.
  •  
  • Disponibile per le seguenti serie:
    • cilindri a pistone: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • attuatori oscillanti: DRRD, DRVS
    • attuatori con guida: DFM, DGSL
    • attuatori lineari con trasduttore di posizione: DFPI