Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per DGST

Risultato: 2
Stampa
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con slitta
Core product range
  • Dimensioni 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Lunghezza della corsa 10 ... 200 mm
  • Forza 25 ... 589 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida a ricircolo di sfere, guida a sfere ingabbiate (per le dimensioni 20, 25)
 
Attuatori pneumatici > Ammortizzatori
Core product range
  • Corsa 2 ... 10 mm
  • Ammortizzazione esterna per minislitte DGST