Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per ESBF

Risultato: 3
Stampa
Attuatori elettro-meccanici > Cilindri e slitte elettrici
Core product range
  • Forze di spinta fino a 17 kN
  • Dimensioni 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corsa 30 ... 1500 mm
  • Forza 600 ... 17000 N
  • Motore applicabile con kit assiale o parallelo
  • Attuatore lineare con vite a ricircolo di sfere in Clean Design
 
Attuatori elettro-meccanici > Accessori per attuatori elettromeccanici > Guide lineari
Core product range
  • Taglia 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corsa 10 ... 550 mm
  • Per la protezione antirotativa dei cilindri elettrici ESBF ed EPCO in caso di coppie elevate
  • Guida a ricircolo di sfere
 
Attuatori elettro-meccanici > Accessori per attuatori elettromeccanici
  • Set di guarnizioni per cilindro elettrico ESBF.