Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per VUVG

Risultato: 10
Stampa
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione universali
Core product range
  • Serie universale compatta
  • Attacco M5, M7, G1/8
  • Portata 195 ... 660 l/min
  • Intervallo di pressione 1,5 ... 7 bar
  • Intervallo di temperatura −5 ... +50°C
  • Tensione 24 V CC
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola, valvole con utilizzi su sottobase
  • Azionamento elettrico, prepilotato,
  • Ritorno a molla pneumatico
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione universali
Core product range
  • Della serie VG
  • Attacco M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Portata 90 ... 1380 l/min
  • Intervallo di pressione -0,9 ... 10 bar
  • Intervallo di temperatura −5 ... +60°C
  • Tensione 5, 12, 24 V CC
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola, valvole con sottobase e utilizzi su corpo valvola e valvole con utilizzi su sottobase
  • Azionamento elettrico, prepilotato,
  • Ritorno a molla pneumatico e meccanico
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione universali
Core product range
  • Connessione elettrica mediante sottobase
  • Della serie VG
  • Attacco M5, M7, G1/8, G1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
  • Portata 130 ... 1200 l/min
  • Tensione 24 V cc
  • Valvole con utilizzi su sottobase e valvole per sottobase con utilizzi su corpo valvola
  • Azionamento elettrico, prepilotato,
  • Ritorno a molla pneumatica e meccanica
 
Valvole > Accessori per valvole > Piastre di copertura
Core product range

 

 
Automazione di processo > Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di tenuta e di separazione
Core product range

 

 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di funzione > Unità di valvole universali
Novità 4/2018
  • Strozzatori fissi
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di tenuta e di separazione
Core product range

 

 
Valvole > Accessori per valvole > Accessori specifici per valvole > Componenti di connessione elettrica
Core product range

 

 
Valvole > Accessori per valvole > Elementi di funzione
Nuovo 4/2018: Valvole unidirezionali per blocchetto di collegamento
  • Piastre di alimentazione
  • Piastre di scarico
 
Valvole > Accessori per valvole > Blocchetti di collegamento
Core product range