Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Control technology
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per cpx-cmax

Risultato: 4
Stampa
Sistemi di posizionamento servopneumatico > Controllore assi
  • Posizionamento pneumatico e regolazione della forza
  • Un modulo tecnologico del terminale CPX
  • Può essere utilizzato con tutte le interfacce Fieldbus CPX, anche Ethernet
  • Semplice messa in funzione con il Festo Configurations Tool -FCT
  • Rileva automaticamente i componenti di sistema connessi: valvola VPWP, interfaccia sensori CASM o il cilindro
  • Movimenta carichi da 2 a 450 Kg
  • Controlla forze comprese tra 30 e 4712 N
 
Sistemi di posizionamento servopneumatico > Attuatori con trasduttore di posizione > Attuatori lineari con trasduttore di posizione
  • Misurazione assoluta
  • Grado di protezione IP67
  • Per il montaggio sulla guida del cliente
  • Diametro 25, 32, 40, 63 mm
  • Corsa 100 ... 2000 mm
  • Forza 295 ... 1870 N
  • Velocità max. 3 m/s
  • Ripetibilità in combinazione con il controllore assi CPX-CMAX +/- 0,2 ... 0,8 mm.
 
Sistemi di posizionamento servopneumatico > Interfacce sensori
  • L'interfaccia sensori CASM permette di collegare gli attuatori pneumatici dotati di trasduttore di posizione analogico/incrementale con un controllore di posizionamento CPX-CMAX oppure CPX-CMPX.
 
Control technology > Periferia elettrica
  • Componenti singoli per il terminale elettrico CPX
  • Moduli di ingresso/uscita
    • digitali / analogici
  • Nodi bus
  • Interfacce di collegamento
  • Sottobasi di collegamento elettrico
  • Piastre terminali.