Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per drrd

Risultato: 3
Stampa
Attuatori pneumatici > Attuatori oscillanti > Attuatori oscillanti con pignone/cremagliera
Core product range
  • Maggiore stabilità anche nelle taglie più piccole
  • Prodotto globale per le applicazioni di manipolazione e di montaggio
  • Taglie 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Coppie 0,2 ... 112 Nm
  • Angolo di oscillazione 0 ... 180°
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione: elastica (P), ammortizzatore idraulico
  • Albero flangiato
 
Soluzioni pronte per il montaggio
  • Creare autonomamente moduli pneumatici con il Festo Design Tool 3D.
  • Scegliere l'accessorio direttamente sul modello CAD e definire il modulo preassemblato.
  •  
  • Disponibile per le seguenti serie:
    • cilindri a pistone: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • attuatori oscillanti: DRRD, DRVS
    • attuatori con guida: DFM, DGSL
    • attuatori lineari con trasduttore di posizione: DFPI
 
Attuatori pneumatici > Componenti da montare su cilindri e accessori > Elementi fissi
  • Per attuatore oscillante DRRD taglia 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63