Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per dsm

Risultato: 7
Stampa
Attuatori pneumatici > Attuatori oscillanti > Attuatori oscillanti a palmola oscillante
  • Taglia 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Coppia 0,15 … 80 Nm
  • Angolo di oscillazione 0 … 270°
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile.
 
Attuatori pneumatici > Componenti da montare su cilindri e accessori
  • Fissaggio di ammortizzatori, paracolpi, oliatori.
 
Sistemi di posizionamento servopneumatico > Attuatori con trasduttore di posizione > Attuatori oscillanti con trasduttore di posizione
  • Taglia 25, 40, 63 mm
  • Angolo di oscillazione 0 … 272 °
  • Momento d'inerzia di massa 0,0015 kgm² … 0,60 kgm²
  • Rilevamento posizioni
    • Trasduttore di posizione integrato
    • Sensore di finecorsa.
 
Tecnica di comando > Unità operative
  • Simulazione dei segnali di ingresso/uscita durante la messa in funzione
  • Funzionalità completa dell'interfaccia I/O del controllore motore
  • Adatto per la messa in funzione del controllore motore
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Sensori > Sensori di posizione
Core product range
  • Per attuatori oscillanti DRVS 6 ... 40 e DSM 8,10,12
  • Uscite di commutazione PNP, NPN e NO, liberamente programmabili NC
  • Connessione elettrica M8
  • Campo di rilevamento 0 ... 270°
 
Tecnica di connessione elettrica > Connettori a innesto
  • Connettore angolare per
    • Pressostato PEV
    • Attuatore oscillante DSMI.
 
Tecnica di connessione elettrica > Connettori a innesto > Connettori a innesto per sensori
  • Connettore angolare per attuatore oscillante DSMI.