Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per exct

Risultato: 3
Stampa
Sistemi di manipolazione > Sistemi cartesiani > Portali lineari 2D
  • Corse: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Moduli Y: elettrici
  • Moduli Z: elettrici
  • Brevi tempi di ciclo grazie all'elevata dinamicità
  • Carico nominale da 0 a max. 10 kg
 
Sistemi di manipolazione > Accessori per unità di manipolazione
  • Taglia 8, 11
  • Coppia nominale 0,75 ... 4,5 Nm
  • Angolo di rotazione infinito
  • Precisione di ripetibilità +/- 0,01°
 
Sistemi di manipolazione > Sistemi cartesiani > Portali lineari 2D
  • Corsa: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Moduli YZ: elettrici
  • Brevi tempi di ciclo grazie alla dinamica elevata
  • Carico utile: in base alla dinamica richiesta
  • Basato sulla meccanica EXCT
  • Dimensionamento e configurazione tramite Handling Guide Online