Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per mpa

Risultato: 52
Stampa
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
  • Azionamento con connettore multipolare
  • Max. 24 posti valvola/max. 24 bobine
  • Tecnica di collegamento:
    • Sub-D, 25 poli.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
  • Azionamento con AS-Interface
  • Da 2 a 8 valvole, configurabili (max. 8 bobine) con ingressi.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
  • Azionamento con sistema di installazione CPI (Fieldbus o unità di comando di livello superiore)
  • max. 32 posti valvola / max. 32 bobine.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
Core product range
  • Tecnica proporzionale
  • Pratica diagnostica integrata grazie al collegamento seriale
  • Fino a 8 zone di tensione
  • Azionamento con Fieldbus oppure unità di comando
  • Max. 64 posti valvola/max. 128 bobine
    • I/O digitali
    • I/O analogici
    • Parametrizzazione ingressi e uscite
    • Pratico sistema diagnostico integrato
    • Strumenti di manutenzione preventiva.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Sottobase con tecnologia a polimeri
  • Strozzatore fisso anti-manomissione
  • 3 taglie valvola combinabili e ampliabili a passi singoli
  • Portata 160 ... 870 l/min
  • Larghezza 10, 14 e 20 mm
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Connessione CTEU
  • Grado di protezione IP65, IP67
  • Funzioni valvola 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, e funzioni speciali
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Valvole > Unità di valvole universali
  • Portata fino a 700 l/min
  • Tensione 24 vcc
  • Semplice sostituzione delle valvole
  • Per unità di valvole in versione modulare multifunzionale fino a 64 valvole.
 
Unità di valvole > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Lubrificazione NSF-H1, materiali conformi a FDA
  • Grado di protezione IP69K, sistema di tenuta ridondante
  • Clean Design: facile da pulire
  • Valvole 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 monostabili, 5/2 a impulsi, 5/3
  • Portata nominale normale 450 … 760 l/min
  • Larghezza valvole 14 mm
  • 2 … 32 posizioni valvola, 2 … 32 bobine
  • Struttura modulare, posti valvola a interasse singolo
  • Connessione multipolare, Fieldbus I-Port / IO-Link
  • Grado di protezione IP65, IP67, IP69K
 
Tecnica di comando > Documentazione

 

 
Tecnica di comando > Documentazione

 

 
Tecnica di connessione elettrica > Cavi elettrici > Cavi di collegamento per unità valvole
  • Per connessione multipolare Sub-D
  • Cavo di collegamento tra unità di valvole MPA e controllore
  • Lunghezza cavo 0,5 ... 30 m
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione universali
  • Valvole a spola e a otturatore della serie MPA
  • Attacco M7
  • Portata 160 ... 900 l/min
  • Valvola con utilizzi su sottobase
    • Azionamento elettrico
    • Indicazione di stato di segnale con LED
    • Riduzione integrata della corrente
  • Piastre filettate
  • Sottobasi accoppiabili.
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
  • Connessione CPI
  • Connessione ASI
  • Sensori di pressione
  • Alimentazioni di tensione
  • Altri accessori
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Sottobasi / blocchetti di collegamento > Unità di valvole universali
  • Sottobasi
  • Piastre di copertura
  • Piastre terminali
  • Piastre di alimentazione.
 
Valvole > Valvole di controllo pressione
Novità 11/2019
  • Riduttore di pressione
  • Attacco M5, R1/8, R1/4
  • Attacco a innesto 4, 6, 8 mm
  • Portata 80 ... 160 l/min
  • Forma costruttiva
    • Inline, senza manometro
    • Inline, con manometro in MPA
    • Forma a L, con manometro in MPA
 
Tecnica di connessione elettrica > Cavi elettrici
Core product range
  • Possibilità illimitate di combinazione di connettori maschi e femmine, cavi di diversa lunghezza e qualità
  • Adatti a tutti i dispositivi con connettori M8 e M12, come:
    • sensori di finecorsa
    • trasmettitori di posizione
    • pressostati, sensori di pressione, trasmettitori di pressione,
    • sensori di portata
    • sensori ottici e induttivi
    • valvole con connettori centrali come CPE, MPA oppure VSVA.
  • Lunghezza cavo 0,1 ... 30 m.
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
  • Calotta protettiva per unità di valvole MPA e CPX
  • Esecuzione compatta grazie alle dimensioni ridotte
  • Nessuna progettazione, semplice da ordinare in base all'unità di valvole.
 
Tecnica di connessione elettrica > Cavi elettrici > Cavi di collegamento, universali
Core product range
  • Set modulare di cavi con innumerevoli combinazioni di connettori, lunghezze e tipologie dei cavi, compatibili con tutti i dispositivi dotati di connettori M8 e M12, come per es.
    • sensori di finecorsa
    • trasmettitori di posizione
    • pressostati, sensori di pressione, trasmettitori di pressione,
    • sensori di portata
    • sensori ottici e induttivi
    • valvole con connettore centrale come CPE, MPA oppure VSVA
  • Lunghezza cavo 0,1 ... 30 m.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Interfaccia di collegamento elettrico
  • Connessione elettrica
  • Moduli elettrici.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di funzione > Unità di valvole universali
  • Regolatori di portata
  • Piastre di alimentazione verticali
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di funzione > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Piastre di alimentazione