Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per mpal

Risultato: 15
Stampa
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
Novità 7/2018: sottobasi larghezza 10 e 20 per valvole unidirezionali
  • Sottobase con tecnologia a polimeri
  • Strozzatore fisso anti-manomissione
  • 3 taglie valvola combinabili e ampliabili a passi singoli
  • Portata 160 ... 870 l/min
  • Larghezza 10, 14 e 20 mm
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Connessione CTEU
  • Grado di protezione IP65, IP67
  • Funzioni valvola 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, e funzioni speciali
 
Tecnica di comando > Documentazione

 

 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Sottobasi / blocchetti di collegamento > Unità di valvole universali
  • Sottobasi
  • Piastre di copertura
  • Piastre terminali
  • Piastre di alimentazione.
 
Automazione di processo > Unità di valvole > Accessori per unità di valvole
  • Utensile di montaggio per moduli valvole
 
Tecnica di connessione elettrica > Tubi > Cavi di collegamento per unità valvole
  • Per connessione multipolare Sub-D
  • Cavo di collegamento tra unità di valvole MPA e controllore
  • Lunghezza cavo 0,5 ... 30 m
 
Altri elementi pneumatici > Sistemi di definizione
  • Supporto per targhette di identificazione.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di funzione > Unità di valvole universali
  • Piastre di alimentazione.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di fissaggio e targhette di identificazione
  • Elementi di montaggio per unità di valvole.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Interfaccia di collegamento elettrico
  • Interfaccia elettrica
  • Connessione elettrica.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole
  • Utensile di montaggio per moduli valvole
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di fissaggio e targhette di identificazione
  • Calotte protettive di chiusura attacchi non utilizzati.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di fissaggio e targhette di identificazione
  • Elementi di fissaggio per unità di valvole.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di fissaggio e targhette di identificazione
  • Porta-targhette per unità di valvole.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di fissaggio e targhette di identificazione
  • Viti e dadi di fissaggio per unità di valvole.