Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Control technology
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per mpye

Risultato: 4
Stampa
Sistemi di posizionamento servopneumatico > Valvole proporzionali di controllo direzione
  • Attacco M5, G 1/8, G 1/4, G3/8
  • Portata 100 ... 2000 l/min
  • Valvola proporzionale 5/3, n.c.
  • Regolatore di portata elettronico
  • Modulo generatore di setpoint disponibile come accessorio
 
Tecnica di connessione elettrica > Tubi > Cavi di collegamento per valvole
  • Per bobine con filettatura M12x1, codifica A a norma EN 61076-2-101
  • Per collegare le valvole proporzionali MPYE con il controllore di finecorsa SPC11
  • Lunghezza cavo 0,3 ... 2 m
 
Valvole > Accessori per valvole > Accessori specifici per valvole
  • Generazione di 6+1 segnali analogici di riferimento per i regolatori di pressione proporzionali MPPE, MPPES, VPPM, VPPE e MPYE
 
Sistemi di posizionamento servopneumatico
  • Accessori CMAX, CMPX