Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per msb

Risultato: 5
Stampa
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione > Serie MS
Core product range
  • Attacco G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Portata 1900 ... 5100 l/min.
 
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione > Serie MS
Core product range
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8
  • Portata 550 ... 1500 l/min.
 
Preparazione dell'aria compressa > Filtro-riduttore-lubrificatore > Serie MS
Core product range
  • Taglia 6
  • Attacco G1/4, G3/8, G1/2, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Portata 1900 ... 4800 l/min
  • Manometro con bar, psi, MPa
  • Grado di filtrazione 40µm, 5µm
  • Scarico della condensa
    • manuale
    • automatico
  • Tazza in plastica con protezione in plastica
  • Tazza in metallo
 
Preparazione dell'aria compressa > Filtro-riduttore-lubrificatore > Serie MS
Core product range
  • Taglia 4
  • Attacco G1/8, G1/4, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • portata 800 ... 1400 l/min
  • Manometro con bar, psi, MPa
  • Grado di filtrazione 40µm, 5µm
  • Scarico della condensa
    • manuale
    • automatico
  • Tazza in plastica con protezione in plastica
 
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione > Serie MS
  • Attacco G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Portata 5100 ... 14000 l/min