Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per pan

Risultato: 18
Stampa
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Resistente alle alte temperature e pressioni
  • Diametro esterno 4 ... 16 mm
  • Diametro interno 2,5 mm ... 12 mm
  • Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 19 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido di lavoro
    • aria compressa
    • vuoto
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Lunghezze a scelta in confezioni da 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Ordine minimo: 3000 m
  • Esecuzione personalizzabile con applicazione del nome e/o codice prodotto del cliente
  • Massima riconoscibilità e semplice utilizzo: selezione a scelta del colore
  • 9 colori base e altri su richiesta
    • semplice da ordinare grazie al configuratore
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Resistente agli spruzzi di saldatura
  • UL 94
  • Diametro esterno 6 ... 14 mm
  • Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 12 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 90 °C
  • Fluido di lavoro
    • aria compressa
    • vuoto
    • acqua
    • olio minerale
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Specifico per la pneumatica mobile
  • Conforme alla norma DIN 73378
  • Resistente alle alte temperature e pressioni
  • Diametro esterno 4 ... 16 mm
  • Diametro interno 2,5 mm ... 12 mm
  • Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 31 bar
  • Temperatura ambiente -60 ... 100 °C
  • Fluido di lavoro
    • aria compressa
    • vuoto
    • olio minerale
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Per applicazioni con pressioni elevate
  • Diametro esterno 4 ... 28 mm
  • Diametro interno 2,5 ... 23 mm
  • Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 35 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido d'esercizio
    • aria compressa
    • vuoto
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Accessori per tecnica di collegamento pneumatica
  • Tronchesino per tubi
  • Pinze per lo smontaggio e il montaggio.
 
Sensori > Sensori di pressione e di vuoto
Core product range
  • Forma compatta 30 x 30 mm
  • Display ad alto contrasto retroilluminato di blu
  • Intervallo di misurazione della pressione da -1 a 16 bar
  • Uscita di commutazione 2x PNP oppure 2x NPN commutabile
  • Uscita elettrica 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Attacco pneumatico G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, attacco a innesto 4 mm
  • Pressostato
  • Vacuostato
  • Forma compatta 30x30 mm
 
Tecnica del vuoto > Tecnica di presa con il vuoto
Novità 11/2019
  • Dimensioni ventosa diametro 20 ... 125 mm, 16x55 ... 70x145 mm
  • Attacco filetto femmina G 1/4
  • Ventosa rotonda
    • piatta
    • a campana
    • soffietto 1,5
  • Ventosa ovale
    • piatta
    • a campana
    • soffietto 1,5
 
Preparazione dell'aria compressa > Indicatori di pressione
  • Montaggio a pannello
  • Attacco G1/4
  • Scala di lettura 0...16 bar
  • Unità di misura
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Sensori > Trasduttori di segnale
  • Campo di segnale
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • uscita di commutazione
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link
  • Per il monitoraggio delle corrente analogica o di segnali di tensione
  • Funzione di commutazione liberamente programmabile
  • Grande display a contrasto elevato
  • Adatto per fissaggio a parete o a pannello
 
Preparazione dell'aria compressa > Indicatori di pressione
  • Campo rosso/verde regolabile
  • Attacco G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Montaggio a pannello
  • Montaggio in linea con
  • Scala di lettura -1 ...
    9 bar
  • Unità di misura
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
Preparazione dell'aria compressa > Indicatori di pressione
  • Montaggio a pannello
  • Attacco G1/4
  • Scala di lettura 0 ... 16 bar
  • Unità di misura
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Tecnica del vuoto > Accessori per il vuoto > Indicatori di vuoto
  • Attacco G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Montaggio a pannello
  • Montaggio in linea con
  • Scala di lettura -1 ...
    9 bar
  • Unità di misura
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
Valvole > Sistemi di comando pneumatici
  • Display LCD a 8 caratteri
  • Alimentazione di tensione propria
  • Per montaggio a pannello
  • Collegamento tramite morsettiera
  • Tasto di reset.
 
Valvole > Sistemi di comando pneumatici
  • Attacco M5
  • Portata 50 l/min
  • Tempo di ritardo 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Contaimpulsi addizionale
  • Contaimpulsi a preselezione
  • Montaggio a pannello
  • Calotta protettiva.
 
Tecnica del vuoto > Tecnica di presa con il vuoto
  • Ventosa di ricambio per generatore di vuoto ESS
  • Dimensioni ventosa diametro 20 ... 200 mm
  • Ventosa rotonda
    • standard
    • ventosa extra
    • ventosa a soffietto 1,5
    • ventosa a soffietto 3,5
    • ventosa a campana.
 
Tecnica del vuoto > Tecnica di presa con il vuoto
  • Dimensioni ventosa 2 ... 200 mm
  • Attacco
    • filetto maschio
    • filetto femmina
    • attacco a innesto
    • nipplo spinato
  • Ventosa rotonda
    • standard
    • extra
    • a soffietto 1,5
    • a soffietto 3,5
    • a campana
  • Compensazione della corsa
  • Adattatore a snodo
  • Filtro.
 
Tecnica del vuoto > Tecnica di presa con il vuoto
  • Generatore di vuoto con filettatura di fissaggio
  • Dimensioni ventosa diametro 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Attacco
    • filetto maschio
    • filetto femmina
  • Ventosa rotonda
    • standard
    • ventosa extra
    • ventosa a soffietto 1,5
    • ventosa a soffietto 3,5
    • ventosa a campana
  • Ventosa ovale.