Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per vtus

Risultato: 5
Stampa
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Batterie di valvole VTUS
Core product range
  • Portata 1000 ... 1300 l/min
  • Larghezza 25 mm
  • Attacco G1/4, NPT 1/4
  • Connessione elettrica singola
  • Tensione 12, 24 V cc, 24, 110, 120, 230, 240 V ca
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP65
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola
  • Azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatica
  • Blocchetto di collegamento in metallo
  • Blocco di collegamento in metallo
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Batterie di valvole VTUS
Core product range
  • Portata 600 ... 700 l/min
  • Larghezza 20 mm
  • Attacco G1/8, NPT 1/8
  • Connessione elettrica singola
  • Tensione 12, 24 V cc, 24, 110, 120, 230, 240 V ca
  • Pressione -0,9 … 10 bar
  • Grado di protezione IP65
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola
  • Azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatica
  • Blocchetto di collegamento in metallo
  • Blocco di collegamento in metallo
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Batterie di valvole VTUS
Core product range
  • Portata 1600 ... 2300 l/min
  • Larghezza 30 mm
  • Attacco G3/8, NPT 3/8
  • Collegamento elettrico singolo
  • Tensione 12, 24 V CC, 24, 110, 120, 230, 240 V CA
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Tipo di protezione IP65
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola
  • Ad azionamento elettrico, prepilotate, ritorno a molla pneumatica
  • Sottobase in metallo
  • Blocco di collegamento in metallo
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Portata 600 ... 1300 l/min
  • Larghezza 20, 25 mm
  • Attacco G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Connessione elettrica singola
  • Tensione 12, 24 V cc, 24, 110, 120, 230, 240 V ca
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP65
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola
  • Azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatica
  • Blocchetto di collegamento in metallo
  • Blocco di collegamento in metallo
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di funzione > Unità di valvole universali
  • Piastre di alimentazione