Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Products for wafer-based solar module production

Risultato: 23
Stampa
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindro compatto a norma ISO 21287
Core product range
  • Maggior numero di varianti rispetto alla norma
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 51 ... 7 363 N
  • Doppio effetto
  • Ammortizzazione fissat/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri Tandem, ad alta potenza e cilindri a più posizioni > Cilindri Tandem e ad alta potenza
  • Diametro 25, 40, 63, 100 mm
  • Corsa 1 ... 150 mm
  • Forza 542 … 18281 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindri a norma ISO 15552.
Core product range
  • Il cilindro universale
  • Profilo standard con due scanalature di fissaggio sensori
  • Numerose varianti
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 1 ... 2800 mm
  • Forza 483 … 7363 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Attuatori oscillanti > Attuatori oscillanti a palmola oscillante
  • Taglia 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Coppia 0,15 … 80 Nm
  • Angolo di oscillazione 0 … 270°
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Dimensioni 18, 25, 40, 63 mm
  • Corsa 100 ... 2000 mm
  • Forza 140 ... 1600 N
  • Velocità 0,2 ... 1,2 m/s
  • Precisione di ripetibilità 0,02 mm
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Dimensioni 70, 80, 120, 185 mm
  • Corsa 50 ... 3000 mm
  • Forza 300 ... 3000 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Taglia 35, 45, 55, 75
  • Corsa 50 … 300 mm
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori oscillanti
  • Dimensioni 20, 25, 32
  • Coppia di azionamento max. 0,7 ... 8,5 Nm
  • Angolo di rotazione infinito.
 
Motori e controllori > Servo-motori
  • Taglia 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Coppia 1 … 120 Nm
  • Tensione 360 … 565 vcc
  • Corrente nominale 0,6 … 14,4 A
  • Cavo motore adatto
  • Flangia motore adatta.
 
Sistemi di manipolazione > Sistemi di cinematica parallela
  • Taglia 45, 70, 95, 120
  • Diametro spazio di lavoro 450 ... 1200 mm
  • Carico nominale: max. 5 kg
  • Precisione di ripetibilità ± 0,1 mm
  • Velocità max 7 m/s
  • Accelerazione max 110 m/s²
 
Tecnica del vuoto > Tecnica di presa con il vuoto
  • Dimensioni ventosa 2 ... 200 mm
  • Attacco
    • filetto maschio
    • filetto femmina
    • attacco a innesto
    • nipplo spinato
  • Ventosa rotonda
    • standard
    • extra
    • a soffietto 1,5
    • a soffietto 3,5
    • a campana
  • Compensazione della corsa
  • Adattatore a snodo
  • Filtro.
 
Tecnica del vuoto > Tecnica di presa con il vuoto
  • Generatore di vuoto con filettatura di fissaggio
  • Dimensioni ventosa diametro 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Attacco
    • filetto maschio
    • filetto femmina
  • Ventosa rotonda
    • standard
    • ventosa extra
    • ventosa a soffietto 1,5
    • ventosa a soffietto 3,5
    • ventosa a campana
  • Ventosa ovale.
 
Tecnica del vuoto > Accessori per il vuoto > Accessori specifici per il vuoto
  • Adatto per unità di aspirazione ESG
  • Per ventosa a soffietto, 3,5
 
Tecnica del vuoto > Tecnica di presa con il vuoto
  • La soluzione per compiti di presa con contatto minimo, per materiali malleabili, porosi e fragili
  • Dimensioni ventosa 60, 100, 140 mm
  • Attacco G1/8
  • Forza di bloccaggio 10 N
  • Pressione di alimentazione 0,1 … 6 bar
 
Tecnica del vuoto > Generatori di vuoto
  • Manutenzione preventiva
  • Generazione e monitoraggio del vuoto in un'unica unità compatta con display
  • Diametro nominale 0,45 ... 2,0 mm
  • Attacco
    • Attacco a innesto QS6, QS8
  • Elettrovalvola per inserimento/disinserimento vuoto
  • Elettrovalvola per impulso di rilascio
  • Vacuostato integrato.
 
Valvole > Valvole proporzionali
  • Disponibile anche per unità di valvole MPA-S
  • Attacco G 1/8, G 1/4, G1/2
  • Portata 380 ... 7000 l/min
  • Riduttori di pressione proporzionali, a 3 vie
  • 3 posizioni di regolazione (veloce, universale, precisa)
  • Display disponibile in opzione
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
Core product range
  • Tecnica proporzionale
  • Pratica diagnostica integrata grazie al collegamento seriale
  • Fino a 8 zone di tensione
  • Azionamento con Fieldbus oppure unità di comando
  • Max. 64 posti valvola/max. 128 bobine
    • I/O digitali
    • I/O analogici
    • Parametrizzazione ingressi e uscite
    • Pratico sistema diagnostico integrato
    • Strumenti di manutenzione preventiva.
 
Unità di valvole > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Maggiore sicurezza grazie all'opzione interlock
  • Unità di valvole servopilotata
  • Alta densità di valvole
  • Valvole 2 x 3/2
  • 1 ... 24 posizioni valvola
  • Larghezza 12, 24 mm
  • Grado di protezione IP40
  • Portata: 10 l/min
  • Connessione multipolare, IO-Link, I-Port
 
Unità di valvole > Periferia elettrica
Core product range
  • Ampia integrazione di funzioni grazie ai moduli tecnologici
  • Varianti di installazione
    • Stand-alone come I/O remoto
    • con unità di valvole VTSA-F
    • con unità di valvole VTSA
    • con unità di valvole MPA-L
    • con unità di valvole MPA-S
  • Moduli I/O
    • digitali
    • analogici
  • Controllore CODESYS opzionale
 
Sensori > Sensori di portata
  • Display orientabile con LED ad alta luminosità per una visualizzazione ottimale
  • Uscita a impulsi selezionabile per la misurazione del consumo
  • Intervallo di misurazione della portata
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Uscita di commutazione
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Uscita analogica
    • 0 .. 10 V
    • 4 ... 20mA