Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Products for thin film-based solar module production

Risultato: 12
Stampa
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindro compatto a norma ISO 21287
Core product range
  • Maggior numero di varianti rispetto alla norma
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 51 ... 7 363 N
  • Doppio effetto
  • Ammortizzazione fissat/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindri a norma ISO 15552.
Core product range
  • Il cilindro universale
  • Profilo standard con due scanalature di fissaggio sensori
  • Numerose varianti
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 1 ... 2800 mm
  • Forza 483 … 7363 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Dimensioni 70, 80, 120, 185 mm
  • Corsa 50 ... 3000 mm
  • Forza 300 ... 3000 N.
 
Motori e controllori > Servo-motori
  • Taglia 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Coppia 1 … 120 Nm
  • Tensione 360 … 565 vcc
  • Corrente nominale 0,6 … 14,4 A
  • Cavo motore adatto
  • Flangia motore adatta.
 
Pinze > Pinze meccaniche > Pinza parallela
  • Robusta pinza con scanalatura a T per applicazioni impegnative
  • Taglia 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Corsa 3 ... 20 mm per dito di presa
  • Forza 53 ... 3150 N per dito di presa
  • Rilevamento posizioni
  • Attacco dell'aria di bloccaggio.
 
Unità di valvole > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Maggiore sicurezza grazie all'opzione interlock
  • Unità di valvole servopilotata
  • Alta densità di valvole
  • Valvole 2 x 3/2
  • 1 ... 24 posizioni valvola
  • Larghezza 12, 24 mm
  • Grado di protezione IP40
  • Portata: 10 l/min
  • Connessione multipolare, IO-Link, I-Port
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione universali
Core product range
  • Della serie VG
  • Attacco M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Portata 90 ... 1380 l/min
  • Intervallo di pressione -0,9 ... 10 bar
  • Intervallo di temperatura −5 ... +60°C
  • Tensione 5, 12, 24 V CC
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola, valvole con sottobase e utilizzi su corpo valvola e valvole con utilizzi su sottobase
  • Azionamento elettrico, prepilotato,
  • Ritorno a molla pneumatico e meccanico
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
Core product range
  • Tecnica proporzionale
  • Pratica diagnostica integrata grazie al collegamento seriale
  • Fino a 8 zone di tensione
  • Azionamento con Fieldbus oppure unità di comando
  • Max. 64 posti valvola/max. 128 bobine
    • I/O digitali
    • I/O analogici
    • Parametrizzazione ingressi e uscite
    • Pratico sistema diagnostico integrato
    • Strumenti di manutenzione preventiva.
 
Unità di valvole > Periferia elettrica
Core product range
  • Ampia integrazione di funzioni grazie ai moduli tecnologici
  • Varianti di installazione
    • Stand-alone come I/O remoto
    • con unità di valvole VTSA-F
    • con unità di valvole VTSA
    • con unità di valvole MPA-L
    • con unità di valvole MPA-S
  • Moduli I/O
    • digitali
    • analogici
  • Controllore CODESYS opzionale
 
Sensori > Sensori di portata
  • Display orientabile con LED ad alta luminosità per una visualizzazione ottimale
  • Uscita a impulsi selezionabile per la misurazione del consumo
  • Intervallo di misurazione della portata
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Uscita di commutazione
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Uscita analogica
    • 0 .. 10 V
    • 4 ... 20mA
 
Sistemi di elaborazione immagini
  • Telecamere intelligenti per posizionamento di precisione degli assi, identificazione del tipo, riconoscimento dell'orientamento e controllo di qualità 2-D di parti mobili e statiche.
 
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione
Core product range
  • Taglia 4, 6, 9
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 ... 12 bar
  • Portata 550 ... 14000 l/min
  • Manometro con bar, psi, MPa
  • Capacità filtrante 0,01 ... 40µm
  • Scarico della condensa
    • Manuale
    • Semiautomatico
    • Automatico

    Tazza in plastica con protezione in plastica
    Tazza metallica
  • Direzione di flusso
    • Da sinistra a destra
    • Da destra a sinistra
  • Lubrificatore proporzionale.