Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Produkte für die Automobilindustrie

Risultato: 46
Stampa
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindro compatto a norma ISO 21287
Core product range
  • Maggior numero di varianti rispetto alla norma
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 51 ... 7 363 N
  • Doppio effetto
  • Ammortizzazione fissat/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindri a norma ISO 15552.
Core product range
  • Il cilindro universale
  • Profilo standard con due scanalature di fissaggio sensori
  • Numerose varianti
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 1 ... 2800 mm
  • Forza 483 … 7363 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindri a norma ISO 15552.
  • Robusta esecuzione con tiranti
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Corsa 1 ... 2800 mm
  • Forza 483 ... 48255 N
  • A doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindri rotondi a norma ISO 6432
Core product range
  • Ammortizzazione auto-regolante
  • Diametro 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norma)
  • Diametro 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 19 … 1870 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
  • Flangia di fissaggio
 
Attuatori pneumatici > Cilindri senza stelo > Cilindri ad accoppiamento meccanico
Core product range
  • 1:1 Intercambiabile con attuatore lineare DGP
  • Design compatto
  • Senza guida esterna, per semplici funzioni di azionamento
  • Diametro 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Corsa 1 ... 8500 mm
  • Forza 153 ... 3016 N
  • Rilevamento posizioni
 
Attuatori pneumatici > Cilindri senza stelo > Cilindri ad accoppiamento meccanico
  • Guida per carichi pesanti e momenti elevati
  • Diametro 18, 25, 40 mm
  • Corsa 1 ... 5000 mm
  • Forza 153 ... 754 N
  • Rilevamento posizioni
  • Decelerazione a fine corsa con ammortizzatori
  • Guida a ricircolo di sfere
 
Attuatori pneumatici > Attuatori oscillanti > Attuatori oscillanti con pignone/cremagliera
Core product range
  • Maggiore stabilità anche nelle taglie più piccole
  • Prodotto globale per le applicazioni di manipolazione e di montaggio
  • Taglie 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Coppie 0,2 ... 112 Nm
  • Angolo di oscillazione 0 ... 180°
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione: elastica (P), ammortizzatore idraulico
  • Albero flangiato
 
Attuatori pneumatici > Attuatori oscillanti > Attuatori oscillanti a palmola oscillante
Core product range
  • Più leggero rispetto ad altri attuatori oscillanti
  • Corpo protettivo contro spruzzi d’acqua e polvere
  • Taglia 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Coppia 0,15 ... 20 Nm
  • Angolo di rotazione 90, 180, 270°
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione elastica fissa, su entrambi i lati
 
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con aste di guida
Core product range
  • Diametro 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lunghezza della corsa 10 ... 400 mm
  • Forza 13 ... 4712 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida scorrevole
  • Guida a ricircolo di sfere
  • Varianti disponibili.
 
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con slitta
  • Taglia 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Alesaggio 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Corsa 10 … 200 mm
  • Forza 17 … 483 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida a sfere ingabbiate.
 
Attuatori pneumatici > Cilindri Stopper
  • Il cilindro Stopper standard per tutte le applicazioni
  • Diametro 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Corsa 5 ... 30 mm
  • Forza di spinta ammissibile sullo stelo in avanzamento 880 ... 6280 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
  • Esecuzioni: a perno, a rullo, antirotativa
 
Attuatori pneumatici > Cilindri Stopper
  • Diametro 50, 63, 80 mm
  • Corsa 30 ... 40 mm
  • Forza di impatto ammissibile sullo stelo in avanzamento 3000 ... 6000 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
  • Leva oscillante
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Sistema meccanico con motore montato fisso
  • Dimensioni 16, 25, 40
  • Corsa 50 ... 400 mm
  • Forza 50 ... 650 N
  • con vite a ricircolo di sfere e stelo antirotativo
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Forze di spinta fino a 17 kN
  • Dimensioni 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corsa 30 ... 1500 mm
  • Forza 600 ... 17000 N
  • Motore applicabile con kit assiale o parallelo
  • Attuatore lineare con vite a ricircolo di sfere in Clean Design
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Per carichi radiali max. fino a 900 Nm
  • Dimensioni 125, 160, 220
  • Corsa 50 ... 2400 mm
  • Forza 300 ... 1300 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Per carichi radiali max. fino a 900 Nm
  • Dimensioni 125, 160, 220
  • Corsa 50 ... 5000 mm
  • Forza 450 ... 1800 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Dimensioni 70, 80, 120
  • Corsa max. 8500 mm
  • Forza 350 ... 1300 N
  • Guida a strisciamento integrata.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Elevate forze di spinta
  • Dimensioni 70, 80, 120, 150
  • Corsa max. 8500 mm
  • Forza 350 ... 2000 N
  • Guida a ricircolo di sfere integrata
 
Motori e controllori > Controllore > Controllore per servo-motori
  • Tensione nominale 230 V AC, 400 V AC
  • Corrente nominale 2,5 ... 30 A
  • Potenza nominale 500 ... 18000 VA
 
Motori e controllori > Controllore > Controllore per motori passo-passo
Core product range
  • Forma compatta
  • Tensione 24 vcc
  • Corrente nominale 5 A
  • Micro-passo, 12 800 passi/giro
  • Servo-controllore per motori passo-passo