Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Weitere Clean Design Komponenten

Risultato: 19
Stampa
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindro compatto a norma ISO 21287
  • Clean Design:
  • facile da pulire
  • elevata protezione contro la corrosione
  • Diametro 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 141 … 3016 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindri a norma ISO 15552.
  • Clean Design:
  • facile da pulire
  • elevata protezione contro la corrosione
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 10 ... 2800 mm
  • Forza 483 ... 7363 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri in acciaio inossidabile
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 10 ... 2000 mm
  • Forza 483 … 7360 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri in acciaio inossidabile
  • Diametro 12, 16, 20, 25 mm (Norma)
  • Diametro 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 51 ... 1870 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri in acciaio inossidabile
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 10 ... 500 mm
  • Forza 483 … 4712 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile
 
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con aste di guida
  • Alesaggio 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 10 ... 400 mm
  • Forza 483 ... 1870 N
  • Rilevamento posizioni
  • Anelli elastici su entrambi i lati
  • Guida a strisciamento.
 
Attuatori elettro-meccanici > Cilindri e slitte elettrici
Core product range
  • Forze di spinta fino a 17 kN
  • Dimensioni 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corsa 30 ... 1500 mm
  • Forza 600 ... 17000 N
  • Motore applicabile con kit assiale o parallelo
  • Attuatore lineare con vite a ricircolo di sfere in Clean Design
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento pneumatico e meccanico
  • Attacco 1/4", 1/2", Clamp
  • Filettatura G oppure NPT
  • Intervallo di pressione 0 ... 6 bar
  • Azionamento pneumatico
  • Valvola a manicotto 2/2
  • Corpo in alluminio, acciaio inossidabile (Clean Design)
  • Materiale guarnizioni EPDM, NBR, silicone
  • Per il controllo di materiali liquidi, pulveriformi, solidi e miscele di materiali.
 
Unità di valvole > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Lubrificazione NSF-H1, materiali conformi a FDA
  • Grado di protezione IP69K, sistema di tenuta ridondante
  • Clean Design: facile da pulire
  • Valvole 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 monostabili, 5/2 a impulsi, 5/3
  • Portata nominale normale 450 … 760 l/min
  • Larghezza valvole 14 mm
  • 2 … 32 posizioni valvola, 2 … 32 bobine
  • Struttura modulare, posti valvola a interasse singolo
  • Connessione multipolare, Fieldbus I-Port / IO-Link
  • Grado di protezione IP65, IP67, IP69K
 
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura a T
  • PNP elettronico, NPN
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • sicurezza alimentare, resistente agli acidi e ai lubrificanti di raffreddamento
  • forma ottimizzata per pinza
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Uscita Namur
 
Sensori > Sensore di finecorsa > Esecuzione rettangolare
  • PNP elettronico, NPN
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • sicurezza alimentare, facilità di pulizia
  • 10 ... 30 V DC
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Resistente alle sostanze chimiche e all'idrolisi
  • Resistente alle alte temperature
  • Conforme a FDA
  • Diametro esterno 4 ... 12 mm
  • Diametro interno 2,9 mm ... 8,4 mm
  • Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 16 bar
  • Temperatura ambiente -20 ... 150 °C
  • Fluido di lavoro
    • aria compressa
    • vuoto
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Sicurezza alimentare (conforme FDA)
  • Elevata resistenza chimica
  • Elevata resistenza alle temperature elevate
  • Diametro esterno 4 ... 16 mm
  • Diametro interno 2,9 ... 11 mm
  • Pressione d'esercizio, in base alla temperatura ambiente, -0,95 ... 12 bar
  • Temperatura ambiente -20 ... 150 °C
  • Fluido di lavoro
    • aria compressa
    • vuoto
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistente alle sostanze chimiche
  • Resistente all'idrolisi
  • Adatto per l’industria alimentare
  • Diametro esterno 4 ... 16 mm
  • Diametro interno 2,9 ... 12 mm
  • Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 14 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido di lavoro
    • aria compressa
    • vuoto
    • acqua
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
Core product range
  • Elevata resistenza ai micro-organismi e all’idrolisi
  • Adatto per l’industria alimentare
  • Diametro esterno 2 ... 16 mm
  • Diametro interno 2,1 ... 11 mm
  • Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido di lavoro
    • aria compressa
    • vuoto
    • acqua
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
  • Resistente alle sostanze chimiche e alla corrosione
  • Resistente alle alte temperature
  • Esecuzione in acciaio inossidabile
  • Attacco M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Per tubi con diametro esterno 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Attacco filettato
    • Filettatura metrica, filettatura R
  • Adatti per il vuoto
  • Raccordi filettati a innesto
  • Raccordi a innesto
  • Raccordi passa-parete, a innesto
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
  • Esecuzione in metallo pieno
  • Resistente alle alte temperature e pressioni
  • Resistente alle sostanze chimiche
  • Conforme a FDA
  • Attacco M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Per tubo con diametro esterno 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Bussola a innesto 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambiente 0 ... 150 °C
  • Attacco filettato
    • filettatura G con anello di tenuta
  • Adatto per il vuoto
  • Raccordi filettati a innesto
  • Raccordi a innesto
  • Raccordi a innesto passa-parete
  • Raccordi a innesto con bussole a innesto
  • Raccordi filettati passa-parete
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
  • Resistente alle sostanze chimiche e alla corrosione
  • Resistente all'idrolisi
  • Conforme a FDA
  • Alternativa conveniente al raccordo in acciaio inossidabile
  • Attacco R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Per tubi con diametro esterno 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Bussola a innesto 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Attacco filettato
    • filettatura R
  • Raccordi filettati a innesto
  • Raccordi a innesto
  • Raccordi a innesto con bussole a innesto.
  • Polipropilene
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a nipplo spinato
  • Clean Design
  • Resistente alla corrosione, alle sostanze chimiche e alle alte temperature
  • Conforme a FDA
  • Raccordo filettato in acciaio inox
  • Attacco M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Per tubi con diametro esterno 4, 6, 8, 10 mm
  • Attacco filettato
  • Filettatura metrica con anello di tenuta
  • Filettatura G con anello di tenuta
  • Raccordi rapidi