Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie

Risultato: 35
Stampa
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindro compatto a norma ISO 21287
  • Clean Design:
  • facile da pulire
  • elevata protezione contro la corrosione
  • Diametro 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 141 … 3016 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindri a norma ISO 15552.
  • Clean Design:
  • facile da pulire
  • elevata protezione contro la corrosione
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 10 ... 2800 mm
  • Forza 483 ... 7363 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri in acciaio inossidabile
  • Diametro 12, 16, 20, 25 mm (Norma)
  • Diametro 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 51 ... 1870 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri in acciaio inossidabile
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 10 ... 2000 mm
  • Forza 483 … 7360 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri in acciaio inossidabile
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 10 ... 500 mm
  • Forza 483 … 4712 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile
 
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con aste di guida
  • Alesaggio 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 10 ... 400 mm
  • Forza 483 ... 1870 N
  • Rilevamento posizioni
  • Anelli elastici su entrambi i lati
  • Guida a strisciamento.
 
Sensori > Sensore di finecorsa > Esecuzione rettangolare
  • PNP elettronico, NPN
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • sicurezza alimentare, facilità di pulizia
  • 10 ... 30 V DC
 
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura a T
Core product range
  • PNP elettronico, NPN
  • Reed
  • configurabile
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Attuatori elettro-meccanici > Cilindri e slitte elettrici
Core product range
  • Forze di spinta fino a 17 kN
  • Dimensioni 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corsa 30 ... 1500 mm
  • Forza 600 ... 17000 N
  • Motore applicabile con kit assiale o parallelo
  • Attuatore lineare con vite a ricircolo di sfere in Clean Design
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
Core product range
  • Elevate forze di spinta
  • Dimensioni 70, 80, 120, 150
  • Corsa max. 8500 mm
  • Forza 350 ... 2000 N
  • Guida a ricircolo di sfere integrata
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
Core product range
  • Velocità elevate fino a 10 m/s
  • Forze radiali e coppie elevate
  • Dimensioni 70, 80, 120
  • Corsa max. 7400 mm
  • Forza 350 ... 1300 N
  • Guida a rotelle integrata.
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
  • Per carichi radiali max. fino a 900 Nm
  • Dimensioni 125, 160, 220
  • Corsa 50 ... 2400 mm
  • Forza 300 ... 1300 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
  • Per carichi radiali max. fino a 900 Nm
  • Dimensioni 125, 160, 220
  • Corsa 50 ... 5000 mm
  • Forza 450 ... 1800 N.
 
Motori e controllori > Motori con controllore integrato
  • Taglia 67
  • Coppia 0,37 ... 0,45 Nm
  • Tensione 24 V CC
  • Corrente nominale 6,9 ... 7,2 A
  • Elettronica di potenza, comando e regolazione integrata
 
Sistemi di manipolazione > Sistemi cartesiani > Portali lineari 2D
  • Corse: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Moduli Y: elettrici
  • Moduli Z: elettrici
  • Brevi tempi di ciclo grazie all'elevata dinamicità
  • Carico nominale da 0 a max. 10 kg
 
Pinze > Accessori per pinze
  • autoregolante alle diverse forme dei componenti
  • Utensili di presa adattivi per la presa morbida e flessibile con effetto Fin Ray® ispirato al movimento della coda dei pesci
  • Taglia 60, 80, 120
  • Per pezzi con diametro da 6 a 120 mm
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento pneumatico e meccanico
  • Attacco DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Filettatura G a norma DIN ISO 228-1 o NPT a norma ANSI/ASME B 1.20.1 o Rc a norma DIN 10226-2
  • Pressione del fluido 0 ... 30 bar
  • Funzione valvola 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Adatta a quasi tutti i fluidi
  • Elevata resistenza chimica e termica
  • Autorizzazione ATEX
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento pneumatico e meccanico
  • Attacco 1/4", 1/2", Clamp
  • Filettatura G oppure NPT
  • Intervallo di pressione 0 ... 6 bar
  • Azionamento pneumatico
  • Valvola a manicotto 2/2
  • Corpo in alluminio, acciaio inossidabile (Clean Design)
  • Materiale guarnizioni EPDM, NBR, silicone
  • Per il controllo di materiali liquidi, pulveriformi, solidi e miscele di materiali.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Dalla serie VG
  • Alta efficienza energetica mediante esercizio inverso e riduzione mirata della pressione.
  • Portata 140 ... 1200 l/min
  • Larghezza 10, 14, 18 mm
  • Attacco M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
  • Connessione multipolare, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensione 24 V cc
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP40 / IP67
  • Valvole con utilizzi su sottobase e valvole per sottobase con utilizzi su corpo valvola
  • Blocchetto di collegamento in metallo
 
Unità di valvole > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Lubrificazione NSF-H1, materiali conformi a FDA
  • Grado di protezione IP69K, sistema di tenuta ridondante
  • Clean Design: facile da pulire
  • Valvole 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 monostabili, 5/2 a impulsi, 5/3
  • Portata nominale normale 450 … 760 l/min
  • Larghezza valvole 14 mm
  • 2 … 32 posizioni valvola, 2 … 32 bobine
  • Struttura modulare, posti valvola a interasse singolo
  • Connessione multipolare, Fieldbus I-Port / IO-Link
  • Grado di protezione IP65, IP67, IP69K