Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

IO-Link Master

Risultato: 1
Stampa
Tecnica di comando > Sistemi elettronici di comando
  • Controllore compatto con processore da 400 MHz
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 ingressi digitali
  • 8 uscite digitali
  • 2 contatori rapidi fino a 250 kHz
  • Interfacce USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps e in opzione IO-Link, RS232, RS485/422