|
Tecnica di comando
>
Unità operative
|
|
- Alta risoluzione
- Progettazione e programmazione con Designer Studio
- Display: TFT a colori
- Dimensioni display: 4,3 … 13,3"
- Risoluzione display: 480x272 … 1280x800 Pixel
- Interfacce: USB, Ethernet, RS485, SD card
|
|
|
|
|
Unità di valvole
>
Unità di valvole universali
>
Unità di valvole MPA-S
|
|
- Tecnica proporzionale
- Pratica diagnostica integrata grazie al collegamento seriale
- Fino a 8 zone di tensione
- Azionamento con Fieldbus oppure unità di comando
- Max. 64 posti valvola/max. 128 bobine
- I/O digitali
- I/O analogici
- Parametrizzazione ingressi e uscite
- Pratico sistema diagnostico integrato
- Strumenti di manutenzione preventiva.
|
|
|
|
Unità di valvole
>
Unità di valvole universali
|
|
- Dalla serie VG
- Alta efficienza energetica mediante esercizio inverso e riduzione mirata della pressione.
- Portata 140 ... 1200 l/min
- Larghezza 10, 14, 18 mm
- Attacco M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
- Connessione multipolare, Fieldbus, IO-Link, I-Port
- Tensione 24 V cc
- Pressione -0,9 ... 10 bar
- Grado di protezione IP40 / IP67
- Valvole con utilizzi su sottobase e valvole per sottobase con utilizzi su corpo valvola
- Blocchetto di collegamento in metallo
|
|
|
|
Tecnica di collegamento pneumatica
>
Tubi flessibili
>
Tubi calibrati esternamente
|
|
- Resistente alle sostanze chimiche e all'idrolisi
- Resistente alle alte temperature
- Conforme a FDA
- Diametro esterno 4 ... 12 mm
- Diametro interno 2,9 mm ... 8,4 mm
- Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 16 bar
- Temperatura ambiente -20 ... 150 °C
- Fluido di lavoro
|
|
|
|
Attuatori pneumatici
>
Classic
|
|
- Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Corsa 10 ... 2000 mm
- Forza 415 … 7363 N
- Doppio effetto
- Rilevamento posizioni
- Ammortizzazione fissa/regolabile
|
|
|
|
Attuatori pneumatici
>
Classic
|
|
- Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Corsa 1 ... 400 mm
- Forza 42 … 7363 N
- Doppio effetto, semplice effetto in spinta/in trazione
- Rilevamento posizioni
- Ammortizzazione fissa
|
|
|
|
Valvole
>
Valvole proporzionali
|
|
- Disponibile anche per unità di valvole MPA-S
- Attacco G 1/8, G 1/4, G1/2
- Portata 380 ... 7000 l/min
- Riduttori di pressione proporzionali, a 3 vie
- 3 posizioni di regolazione (veloce, universale, precisa)
- Display disponibile in opzione
|
|
|
|
|
Sensori
|
|
- Il rilevamento delle posizioni terminali viene effettuato a seconda delle esigenze con kit di sensori finecorsa pneumatici, elettrici o induttivi, che possono essere montati direttamente sull’unità di azionamento.
- I box sensori si distinguono per la loro struttura solida adatta all'impiego in condizioni ambientali gravose e sono resistenti alla corrosione e alla polvere. Un prodotto ideale per tutto lo spettro della tecnica di processo.
|
|
|
|
Valvole
|
|
- Valvole di processo e di controllo dei fluidi
- Valvole a farfalla
- Valvole a sede angolare
- Valvole a sfera
- Valvola proporzionale di controllo dei fluidi
|
|
|
|