Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Prodotti per il confezionamento a fine linea

Risultato: 27
Stampa
Sistemi di manipolazione > Sistemi di comando
  • Sistemi di comando collaudati e pronti per l'installazione, in armadio di comando o su piastra di montaggio.
 
Sistemi di manipolazione > Sistemi di cinematica parallela
  • Taglia 95, 120
  • Diametro spazio di lavoro 950 ... 1200 mm
  • Carico nominale: max. 5 kg
  • Precisione di ripetibilità ± 0,1 mm
  • Velocità max 7 m/s
  • Accelerazione max 110 m/s²
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
Core product range
  • Dimensioni 50, 70, 80, 120, 185
  • Corsa 50... 8500 mm
  • Forza 50 ... 2500 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Accessori per attuatori elettromeccanici > Guide lineari
  • Dimensioni 70, 80, 120, 185 mm
  • Corsa 50 ... 8500 mm
  • Guida a ricircolo di sfere.
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
Core product range
  • Dimensioni 70, 80, 120, 185 mm
  • Corsa 50 ... 3000 mm
  • Forza 300 ... 3000 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
  • Per carichi radiali max. fino a 900 Nm
  • Dimensioni 125, 160, 220
  • Corsa 50 ... 2400 mm
  • Forza 300 ... 1300 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
  • Per carichi radiali max. fino a 900 Nm
  • Dimensioni 125, 160, 220
  • Corsa 50 ... 5000 mm
  • Forza 450 ... 1800 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
Core product range
  • Velocità elevate fino a 10 m/s
  • Forze radiali e coppie elevate
  • Dimensioni 70, 80, 120
  • Corsa max. 7400 mm
  • Forza 350 ... 1300 N
  • Guida a rotelle integrata.
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
Core product range
  • Elevate forze di spinta
  • Dimensioni 70, 80, 120, 150
  • Corsa max. 8500 mm
  • Forza 350 ... 2000 N
  • Guida a ricircolo di sfere integrata
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindri a norma ISO 15552.
  • Clean Design:
  • facile da pulire
  • elevata protezione contro la corrosione
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 10 ... 2800 mm
  • Forza 483 ... 7363 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori elettro-meccanici > Cilindri e slitte elettrici
  • Sistema meccanico con motore montato fisso
  • Dimensioni 16, 25, 40
  • Corsa 50 ... 400 mm
  • Forza 50 ... 650 N
  • con vite a ricircolo di sfere e stelo antirotativo
 
Motori e controllori > Servo-motori
  • Taglia 40, 60, 80, 100
  • Coppia 1,4 … 30 Nm
  • Tensione 360 … 565 V cc
  • Corrente nominale 0,7 … 4,1 A
  • Cavo motore coordinato
  • Flangia motore coordinata.
 
Motori e controllori > Servo-motori
  • Taglia 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Coppia 1 … 120 Nm
  • Tensione 360 … 565 vcc
  • Corrente nominale 0,6 … 14,4 A
  • Cavo motore adatto
  • Flangia motore adatta.
 
Motori e controllori > Controllore > Controllore per motori passo-passo
  • Forma compatta
  • Tensione 24 vcc
  • Corrente nominale 5 A
  • Micro-passo, 12 800 passi/giro
  • Servo-controllore per motori passo-passo
 
Motori e controllori > Controllore > Controllore per motori passo-passo
  • Tensione 24, 48 vcc
  • Corrente nominale 8 A
  • Frequenza di passo max 4 kHz.
 
Motori e controllori > Controllore > Controllore per servo-motori
  • Tensione nominale 230 V AC, 400 V AC
  • Corrente nominale 2,5 ... 30 A
  • Potenza nominale 500 ... 18000 VA
 
Unità di valvole > Periferia elettrica
  • Componenti singoli per il terminale elettrico CPX
  • Moduli di ingresso/uscita
    • digitali / analogici
  • Nodi bus
  • Interfacce di collegamento
  • Sottobasi di collegamento elettrico
  • Piastre terminali.
 
Sistemi di posizionamento servopneumatico > Attuatori con trasduttore di posizione > Attuatori lineari con trasduttore di posizione
  • In opzione con guida a ricircolo di sfere, unità di bloccaggio
  • Diametro 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 10 ... 2000 mm
  • Forza 415 ... 1870 N
  • Rilevamento posizioni
    • Trasduttore di posizione, interno
    • Sensore di finecorsa
  • Ammortizzazione fissa
 
Sistemi di posizionamento servopneumatico > Controllore assi
  • Posizionamento pneumatico e regolazione della forza
  • Un modulo tecnologico del terminale CPX
  • Può essere utilizzato con tutte le interfacce Fieldbus CPX, anche Ethernet
  • Semplice messa in funzione con il Festo Configurations Tool -FCT
  • Rileva automaticamente i componenti di sistema connessi: valvola VPWP, interfaccia sensori CASM o il cilindro
  • Movimenta carichi da 2 a 450 Kg
  • Controlla forze comprese tra 30 e 4712 N
 
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con aste di guida
  • Alesaggio 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 10 ... 400 mm
  • Forza 483 ... 1870 N
  • Rilevamento posizioni
  • Anelli elastici su entrambi i lati
  • Guida a strisciamento.