Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

CPX

Risultato: 10
Stampa
Unità di valvole > Periferia elettrica
Core product range
  • Ampia integrazione di funzioni grazie ai moduli tecnologici
  • Varianti di installazione
    • Stand-alone come I/O remoto
    • con unità di valvole VTSA-F
    • con unità di valvole VTSA
    • con unità di valvole MPA-L
    • con unità di valvole MPA-S
  • Moduli I/O
    • digitali
    • analogici
  • Controllore CODESYS opzionale
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
New 7/2019: Additional versions
  • Componenti singoli per il terminale elettrico CPX
  • Moduli di ingresso/uscita
    • digitali / analogici
  • Nodi bus
  • Interfacce di collegamento
  • Sottobasi di collegamento elettrico
  • Piastre terminali.
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
  • Modo operativo
    • Stand-alone
    • con unità di valvole MPA-S
  • Protocolli di bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduli di ingresso/uscita
    • a sicurezza intrinseca
    • Eexi Namur e Non Ex Namur
  • Varianti di collegamento
    • M12 (IP65)
    • Morsettiera (IP54)
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
  • Singoli componenti per il terminale elettrico CPX-P
  • Moduli di ingresso/uscita
    • a sicurezza intrinseca
    • Eexi Namur e Non Ex Namur
  • Nodi bus
  • Blocchi di collegamento
  • Sottobasi di collegamento elettrico
  • Piastre terminali
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
Core product range
  • Tecnica proporzionale
  • Pratica diagnostica integrata grazie al collegamento seriale
  • Fino a 8 zone di tensione
  • Azionamento con Fieldbus oppure unità di comando
  • Max. 64 posti valvola/max. 128 bobine
    • I/O digitali
    • I/O analogici
    • Parametrizzazione ingressi e uscite
    • Pratico sistema diagnostico integrato
    • Strumenti di manutenzione preventiva.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Sottobase con tecnologia a polimeri
  • Strozzatore fisso anti-manomissione
  • 3 taglie valvola combinabili e ampliabili a passi singoli
  • Portata 160 ... 870 l/min
  • Larghezza 10, 14 e 20 mm
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Connessione CTEU
  • Grado di protezione IP65, IP67
  • Funzioni valvola 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, e funzioni speciali
 
Unità di valvole > Unità di valvole a norma > Unità di valvole VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Core product range
  • Collegamento elettrico mediante sottobase
  • Ampie funzioni pneumatiche di sicurezza
  • 5 taglie valvola combinabili
  • Azionamento con Fieldbus o modulo PLC
  • Max. 32 posti valvola/max. 32 bobine
  • Max. 10 moduli elettrici
    • Ingressi/Uscite digitali
    • Ingressi/Uscite analogiche
    • Parametrizzazione di entrate e uscite
    • Pratica diagnosi integrata
    • Strumenti di manutenzione preventiva
  • Filettatura d'attacco G.
 
Unità di valvole > Unità di valvole a norma > Unità di valvole VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Collegamento elettrico mediante sottobase
  • Ampie funzioni pneumatiche di sicurezza
  • 5 taglie valvola combinabili
  • Azionamento con Fieldbus o modulo PLC
  • Max. 32 posti valvola/max. 32 bobine
  • Max. 10 moduli elettrici
    • Ingressi/Uscite digitali
    • Ingressi/Uscite analogiche
    • Parametrizzazione di entrate e uscite
    • Pratica diagnosi integrata
    • Strumenti di manutenzione preventiva
  • Filettatura d'attacco NPT.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole VTSA-F
Core product range
  • Collegamento elettrico mediante sottobase
  • Ampie funzioni pneumatiche di sicurezza
  • 5 taglie valvola combinabili
  • Comando mediante bus di campo o blocco di comando
  • Max. 32 posti valvola/max. 32 bobine
  • Max. 10 moduli elettrici
    • Ingressi/Uscite digitali
    • Ingressi/Uscite analogiche
    • Parametrizzazione di entrate e uscite
    • Pratica diagnosi integrata
    • Strumenti di manutenzione preventiva
  • Portata ottimizzata
  • Filettatura d'attacco G
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole VTSA-F
  • Collegamento elettrico mediante sottobase
  • Ampie funzioni pneumatiche di sicurezza
  • 5 taglie valvola combinabili
  • Comando mediante bus di campo o blocco di comando
  • Max. 32 posti valvola/max. 32 bobine
  • Max. 10 moduli elettrici
    • Ingressi/Uscite digitali
    • Ingressi/Uscite analogiche
    • Parametrizzazione di entrate e uscite
    • Pratica diagnosi integrata
    • Strumenti di manutenzione preventiva
  • Portata ottimizzata
  • Filettatura d'attacco NPT