Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Products for CANopen

Risultato: 24
Stampa
Unità di valvole > Periferia elettrica
Core product range
  • Ampia integrazione di funzioni grazie ai moduli tecnologici
  • Varianti di installazione
    • Stand-alone come I/O remoto
    • con unità di valvole VTSA-F
    • con unità di valvole VTSA
    • con unità di valvole MPA-L
    • con unità di valvole MPA-S
  • Moduli I/O
    • digitali
    • analogici
  • Controllore CODESYS opzionale
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
Novità 7/2019: versioni aggiuntive
  • Componenti singoli per il terminale elettrico CPX
  • Moduli di ingresso/uscita
    • digitali / analogici
  • Nodi bus
  • Interfacce di collegamento
  • Sottobasi di collegamento elettrico
  • Piastre terminali.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
Core product range
  • Tecnica proporzionale
  • Pratica diagnostica integrata grazie al collegamento seriale
  • Fino a 8 zone di tensione
  • Azionamento con Fieldbus oppure unità di comando
  • Max. 64 posti valvola/max. 128 bobine
    • I/O digitali
    • I/O analogici
    • Parametrizzazione ingressi e uscite
    • Pratico sistema diagnostico integrato
    • Strumenti di manutenzione preventiva.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Sottobase con tecnologia a polimeri
  • Strozzatore fisso anti-manomissione
  • 3 taglie valvola combinabili e ampliabili a passi singoli
  • Portata 160 ... 870 l/min
  • Larghezza 10, 14 e 20 mm
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Connessione CTEU
  • Grado di protezione IP65, IP67
  • Funzioni valvola 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, e funzioni speciali
 
Unità di valvole > Unità di valvole a norma > Unità di valvole VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Core product range
  • Collegamento elettrico mediante sottobase
  • Ampie funzioni pneumatiche di sicurezza
  • 5 taglie valvola combinabili
  • Azionamento con Fieldbus o modulo PLC
  • Max. 32 posti valvola/max. 32 bobine
  • Max. 10 moduli elettrici
    • Ingressi/Uscite digitali
    • Ingressi/Uscite analogiche
    • Parametrizzazione di entrate e uscite
    • Pratica diagnosi integrata
    • Strumenti di manutenzione preventiva
  • Filettatura d'attacco G.
 
Unità di valvole > Unità di valvole a norma > Unità di valvole VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Collegamento elettrico mediante sottobase
  • Ampie funzioni pneumatiche di sicurezza
  • 5 taglie valvola combinabili
  • Azionamento con Fieldbus o modulo PLC
  • Max. 32 posti valvola/max. 32 bobine
  • Max. 10 moduli elettrici
    • Ingressi/Uscite digitali
    • Ingressi/Uscite analogiche
    • Parametrizzazione di entrate e uscite
    • Pratica diagnosi integrata
    • Strumenti di manutenzione preventiva
  • Filettatura d'attacco NPT.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole VTSA-F
Core product range
  • Collegamento elettrico mediante sottobase
  • Ampie funzioni pneumatiche di sicurezza
  • 5 taglie valvola combinabili
  • Comando mediante bus di campo o blocco di comando
  • Max. 32 posti valvola/max. 32 bobine
  • Max. 10 moduli elettrici
    • Ingressi/Uscite digitali
    • Ingressi/Uscite analogiche
    • Parametrizzazione di entrate e uscite
    • Pratica diagnosi integrata
    • Strumenti di manutenzione preventiva
  • Portata ottimizzata
  • Filettatura d'attacco G
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole VTSA-F
  • Collegamento elettrico mediante sottobase
  • Ampie funzioni pneumatiche di sicurezza
  • 5 taglie valvola combinabili
  • Comando mediante bus di campo o blocco di comando
  • Max. 32 posti valvola/max. 32 bobine
  • Max. 10 moduli elettrici
    • Ingressi/Uscite digitali
    • Ingressi/Uscite analogiche
    • Parametrizzazione di entrate e uscite
    • Pratica diagnosi integrata
    • Strumenti di manutenzione preventiva
  • Portata ottimizzata
  • Filettatura d'attacco NPT
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
  • Modulo Fieldbus per gruppi preassemblati valvola VTOC, VTUB, VTUG, MPA-C, MPA-L e CPV
  • Protocolli bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCat
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • 2 interfacce I-Port opzionali mediante sottobase CAPC per sistema di installazione CTEL
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Dalla serie VG
  • Alta efficienza energetica mediante esercizio inverso e riduzione mirata della pressione.
  • Portata 140 ... 1200 l/min
  • Larghezza 10, 14, 18 mm
  • Attacco M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
  • Connessione multipolare, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensione 24 V cc
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP40 / IP67
  • Valvole con utilizzi su sottobase e valvole per sottobase con utilizzi su corpo valvola
  • Blocchetto di collegamento in metallo
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole CPV, Compact Performance
  • Massima densità di potenza
  • Soluzione leggera e compatta
  • Larghezza 10 mm
  • Portata 400 l/min.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole CPV, Compact Performance
  • Larghezza 14 mm
  • Portata 800 l/min.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole CPV, Compact Performance
  • Larghezza 18 mm
  • Portata 1600 l/min.
 
Unità di valvole > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Maggiore sicurezza grazie all'opzione interlock
  • Unità di valvole servopilotata
  • Alta densità di valvole
  • Valvole 2 x 3/2
  • 1 ... 24 posizioni valvola
  • Larghezza 12, 24 mm
  • Grado di protezione IP40
  • Portata: 10 l/min
  • Connessione multipolare, IO-Link, I-Port
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
  • Esecuzione leggera e resistente alla corrosione grazie alla tecnologia a polimeri
  • Principali funzioni valvola: 5/2 e 3/2
  • Portata 400 l/min
  • Larghezza 12 mm
  • Attacco a innesto 4, 6 mm
  • Multipolo, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensione 24 vcc
  • Pressione 2,8 ... 8 bar
  • Grado di protezione IP65
  • Valvole con sottobase e utilizzi su corpo valvola
    • Ad azionamento elettrico, con prepilotaggio, ritorno a molla pneumatica
  • Blocchetto di collegamento in metallo
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
  • Sistema completo per macchine e strutture decentralizzate
  • 4 linee di installazione per ciascuna CP-Interface
  • 10 metri lunghezza per ciascuna linea (raggio)
  • 4 moduli CP per linea
  • 32 ingressi e 32 uscite per linea
 
Tecnica di comando > Sistemi elettronici di comando
  • Controllore compatto con processore da 400 MHz
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 ingressi digitali
  • 8 uscite digitali
  • 2 contatori rapidi fino a 250 kHz
  • Interfacce USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps e in opzione IO-Link, RS232, RS485/422
 
Tecnica di comando > Sistemi elettronici di comando
  • AS-i Master Gateway
  • Interfaccia Fieldbus PROFIBUS-DP, CANopen
  • Rilevamento doppio indirizzo
  • Impiego diretto
  • Display grafico
  • Ampie funzioni diagnostiche con LED e display
  • Specifica 3.0
 
Motori e controllori > Controllore > Controllore per servo-motori
  • Tensione nominale 230 V AC, 400 V AC
  • Corrente nominale 2,5 ... 30 A
  • Potenza nominale 500 ... 18000 VA
 
Motori e controllori > Controllore > Controllore per motori passo-passo
  • Tensione 24, 48 vcc
  • Corrente nominale 8 A
  • Frequenza di passo max 4 kHz.