Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultato: 2
Stampa
Attuatori pneumatici > Attuatori oscillanti > Attuatori oscillanti a palmola oscillante
Core product range
  • Più leggero rispetto ad altri attuatori oscillanti
  • Corpo protettivo contro spruzzi d’acqua e polvere
  • Taglia 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Coppia 0,15 ... 20 Nm
  • Angolo di rotazione 90, 180, 270°
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione elastica fissa, su entrambi i lati
 
Sensori > Sensori di posizione
Core product range
  • Per attuatori oscillanti DRVS 6 ... 40 e DSM 8,10,12
  • Uscite di commutazione PNP, NPN e NO, liberamente programmabili NC
  • Connessione elettrica M8
  • Campo di rilevamento 0 ... 270°