Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettrici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Produkte für die flexible Produktion

Risultato: 8
Stampa
Attuatori elettrici > Assi elettrici
Core product range
  • Dimensioni 70, 80, 120, 185 mm
  • Corsa 50 ... 3000 mm
  • Forza 300 ... 3000 N.
 
Attuatori elettrici > Assi elettrici
  • Dimensioni 70, 80, 120
  • Corsa max. 8500 mm
  • Forza 350 ... 1300 N
  • Guida a strisciamento integrata.
 
Motori e controllori > Servo-motori
  • Dimensioni 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Coppia di inattività 0,16 ... 38,8 Nm
  • Tensione 360 ... 565 V DC
  • Corrente nominale 0,6 ... 14,4 A
  • Cavo motore adatto
  • Flangia motore adatta.
 
Motori e controllori > Controllore > Controllore per servo-motori
  • Tensione nominale 230 V AC, 400 V AC
  • Corrente nominale 2,5 ... 30 A
  • Potenza nominale 500 ... 18000 VA
 
Pinze > Pinze meccaniche > Pinza parallela
  • Robusta pinza con scanalatura a T per applicazioni impegnative
  • Taglia 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Corsa 3 ... 20 mm per dito di presa
  • Forza 53 ... 3150 N per dito di presa
  • Rilevamento posizioni
  • Attacco dell'aria di bloccaggio.
 
Pinze > Pinze meccaniche > Pinze a tre griffe
  • Robusta pinza con scanalatura a T per applicazioni impegnative
  • Taglia 25, 35, 40, 50, 63
  • Corsa 3... 10 mm per dito di presa
  • Forza 69 ... 864 N per dito di presa
  • Rilevamento posizioni.
 
Unità di valvole > Periferia elettrica
Core product range
  • Ampia integrazione di funzioni grazie ai moduli tecnologici
  • Varianti di installazione
    • Stand-alone come I/O remoto
    • con unità di valvole VTSA-F
    • con unità di valvole VTSA
    • con unità di valvole MPA-L
    • con unità di valvole MPA-S
  • Moduli I/O
    • digitali
    • analogici
  • Controllore CODESYS opzionale
 
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione
Core product range
  • Taglia 4, 6, 9
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 ... 12 bar
  • Portata 550 ... 14000 l/min
  • Manometro con bar, psi, MPa
  • Capacità filtrante 0,01 ... 40µm
  • Scarico della condensa
    • Manuale
    • Semiautomatico
    • Automatico

    Tazza in plastica con protezione in plastica
    Tazza metallica
  • Direzione di flusso
    • Da sinistra a destra
    • Da destra a sinistra
  • Lubrificatore proporzionale.