Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

In der Werkzeugmaschine

Risultato: 9
Stampa
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Dimensioni 70, 80, 120
  • Corsa max. 8500 mm
  • Forza 350 ... 1300 N
  • Guida a strisciamento integrata.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Sistema meccanico con motore montato fisso
  • Dimensioni 16, 25, 40
  • Corsa 50 ... 400 mm
  • Forza 50 ... 650 N
  • con vite a ricircolo di sfere e stelo antirotativo
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori oscillanti
  • Dimensioni 20, 25, 32
  • Coppia di azionamento max. 0,7 ... 8,5 Nm
  • Angolo di rotazione infinito.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori oscillanti
Core product range
  • Taglia 12, 16, 25, 32
  • Coppia di azionamento max. 0,15 ... 5 Nm
  • Angolo di rotazione infinito.
 
Attuatori pneumatici > Attuatori oscillanti > Attuatori oscillanti con pignone/cremagliera
Core product range
  • Maggiore stabilità anche nelle taglie più piccole
  • Prodotto globale per le applicazioni di manipolazione e di montaggio
  • Taglie 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Coppie 0,2 ... 112 Nm
  • Angolo di oscillazione 0 ... 180°
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione: elastica (P), ammortizzatore idraulico
  • Albero flangiato
 
Attuatori elettro-meccanici > Moduli di manipolazione elettrici
  • Dimensioni 20, 25, 32
  • Coppia di azionamento max. 0,7 ... 6,7 Nm
  • Corsa lineare 100, 200 mm
  • Angolo di rotazione infinito.
 
Pinze > Pinze meccaniche > Pinza parallela
  • Sistema a tenuta completa per condizioni ambientali critiche
  • Taglia 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Corsa 3 ... 20 mm per dito di presa
  • Forza 48 ... 1932 N per dito di presa
 
Pinze > Pinze meccaniche > Pinze a tre griffe
  • Robusta pinza con scanalatura a T per applicazioni impegnative
  • Taglia 25, 35, 40, 50, 63
  • Corsa 3... 10 mm per dito di presa
  • Forza 69 ... 864 N per dito di presa
  • Rilevamento posizioni.
 
Sensori > Sensori per distanza aria
  • Intervallo di rilevamento 20 ... 200 µm
  • Pressione 4 ... 7 bar
  • Uscite di commutazione PNP oppure NPN
  • Funzione di espulsione integrata
  • Display LCD multicolore
  • Aria compressa filtrata, lubrificata o non lubrificata
  • Fissaggio su guida profilata, a parete, con foro passante