Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Wartungsgeräte Baureihe MS

Risultato: 3
Stampa
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione
Core product range
  • Taglia 4, 6, 9
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 ... 12 bar
  • Portata 550 ... 14000 l/min
  • Manometro con bar, psi, MPa
  • Capacità filtrante 0,01 ... 40µm
  • Scarico della condensa
    • Manuale
    • Semiautomatico
    • Automatico

    Tazza in plastica con protezione in plastica
    Tazza metallica
  • Direzione di flusso
    • Da sinistra a destra
    • Da destra a sinistra
  • Lubrificatore proporzionale.
 
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione > Serie MS
  • Unità di manutenzione intelligente per una maggiore efficienza energetica degli impianti pneumatici
  • Attacco G1/2
  • Portata 4500 l/min
  • Prova di tenuta pressione
  • Rilevamento della pressione
  • Rilevamento della portata
  • Rilevamento del consumo
  • Connessione Fieldbus
 
Preparazione dell'aria compressa > Valvole di inserimento e di inserimento progressivo > Serie MS > Valvole di inserimento progressivo e di scarico MS-SV
Core product range
  • Fino a Performance Level e
  • Taglia 6
  • Attacco G1/2, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 3,5 … 10 bar
  • Portata 4300 l/min
  • Tensione 24 vcc
  • Azionamento
    • elettrico
  • Manometro con scala in bar, psi, Mpa
  • Valvola 3/2, n.c.
  • Silenziatore
  • Direzione di flusso
    • da sinistra a destra
    • da destra a sinistra.