Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Passende Komponenten für den DFPD

Risultato: 7
Stampa
Automazione di processo > Sensorbox
Core product range
  • Principio di misurazione elettromeccanico oppure magnetico Reed
  • Funzione dell'elemento di commutazione deviatore, un polo (SPDT)
  • Per tensione continua e alternata
  • Staffa di montaggio pre-assemblato
  • Raccordo per cavo e tappo compresi nella fornitura
 
Automazione di processo > Sensorbox
  • Principio di misura elettromeccanico, Reed magnetico o induttivo
  • Funzione dell'elemento di commutazione deviatore, unipolare (SPDT) e bipolare (DPDT)
  • Uscite di commutazione PNP, NPN, a 2 fili CC, NAMUR
  • Per tensione continua e alternata
  • Ponticello di montaggio pre-assemblato
  • Idoneo per l'impiego in zone a rischio di esplosione
 
Automazione di processo > Sensorbox
  • Principio di misurazione induttivo con doppio sensore
  • Contatto n.a., per AS-Interface contatto commutabile n.c./n.a.
  • Tensione d'esercizio 6 ... 60 V cc
  • Montaggio diretto su attuatore oscillante a norma VDI/VDE 3845
 
Automazione di processo > Posizionatore
Core product range
  • Regolatore di posizione per attuatori oscillanti a doppio effetto, per l'azionamento di valvole di intercettazione o valvole a sfera nell'automazione di processo.
 
Automazione di processo > Valvole di pilotaggio
Core product range
  • Tutte le bobine sono utilizzabili su un indotto
  • Attacco G1/4, NPT1/4
  • Portata 900 ...1000 l/min
  • Tensione 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230, V AC
  • Configurazione dei fori Namur a norma VDE/VDI 3845
  • Azionamento elettrico, prepilotato
  • Riposizionamento a molla meccanica
  • Diversi sistemi a bobina Ex, IEC Ex, FM EX
  • Trasformabile da funzione valvola 5/2 a funzione valvola 3/2
 
Automazione di processo > Valvole di pilotaggio
  • Commutazione servo-pilotaggio interno/esterno mediante valvola selettrice integrata
  • Funzione valvola 3/2, 5/2 monostabile e bistabile
  • Attacco G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 e Namur
  • Tensione 24, 110, 230 vcc, UC
  • Protezione antideflagrante EX me e EX ia, ATEX
  • Esecuzione robusta e resistente alla corrosione grazie alla superficie smaltata dura
 
Automazione di processo > Valvole di pilotaggio
  • Attacco G1/4, G1/4, NPT1/4 e Namur
  • Tensione 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione EX me ed EX d, ATEX
  • Robusto e resistente alla corrosione grazie alla superficie anodizzata dura con processo Ematal
  • Certificato SIL per applicazioni ESD.