Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Produktauswahl Chemieindustrie

Risultato: 19
Stampa
Automazione di processo > Valvole di pilotaggio
Core product range
  • Tutte le bobine sono utilizzabili su un indotto
  • Attacco G1/4, NPT1/4
  • Portata 900 ...1000 l/min
  • Tensione 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230, V AC
  • Configurazione dei fori Namur a norma VDE/VDI 3845
  • Azionamento elettrico, prepilotato
  • Riposizionamento a molla meccanica
  • Diversi sistemi a bobina Ex, IEC Ex, FM EX
  • Trasformabile da funzione valvola 5/2 a funzione valvola 3/2
 
Automazione di processo > Valvole di pilotaggio
  • Commutazione servo-pilotaggio interno/esterno mediante valvola selettrice integrata
  • Funzione valvola 3/2, 5/2 monostabile e bistabile
  • Attacco G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 e Namur
  • Tensione 24, 110, 230 vcc, UC
  • Protezione antideflagrante EX me e EX ia, ATEX
  • Esecuzione robusta e resistente alla corrosione grazie alla superficie smaltata dura
 
Automazione di processo > Valvole di pilotaggio
  • Attacco G1/4, G1/4, NPT1/4 e Namur
  • Tensione 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione EX me ed EX d, ATEX
  • Robusto e resistente alla corrosione grazie alla superficie anodizzata dura con processo Ematal
  • Certificato SIL per applicazioni ESD.
 
Automazione di processo
Core product range
  • Box sensori di finecorsa digitali e analogici con indicatore ottico per attuatori oscillanti in atmosfere standard e a rischio di esplosione.
 
Automazione di processo > Posizionatore
Core product range
  • Regolatore di posizione per attuatori oscillanti a doppio effetto, per l'azionamento di valvole di intercettazione o valvole a sfera nell'automazione di processo.
 
Automazione di processo
  • Attuatori pneumatici lineari per controllo ON/OFF o regolazioni con posizionatore integrato. Adatti per il controllo di valvola ad azionamento lineare come valvola a ghigliottina, a saracinesca, a paratoia e a manicotto.
 
Automazione di processo
Core product range
  • Attuatori pneumatici oscillanti a pignone-cremagliera oppure skotch yoke, materiale custodia in alluminio o in acciaio inox, per l'automazione di valvole a farfalla e a sfera.
 
Automazione di processo
Core product range
  • Valvola a sfera in ottone nichelato o in acciaio inox, fornibile singolarmente o preassemblata con un attuatore pneumatico.
 
Automazione di processo > Tecnica di comando e I/O remoti > I/O remoti e periferie elettriche
Core product range
  • Varianti di installazione
    • Stand-alone come I/O remoto
    • con unità di valvole VTSA-F
    • con unità di valvole VTSA
    • con unità di valvole MPA-L
    • con unità di valvole MPA-S
  • Moduli I/O
    • digitali
    • analogici
  • Controllore CODESYS opzionale
 
Automazione di processo > Tecnica di comando e I/O remoti > I/O remoti e periferie elettriche
  • Modo operativo
    • Stand-alone
    • con unità di valvole MPA-S
  • Protocolli di bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduli di ingresso/uscita
    • a sicurezza intrinseca
    • Eexi Namur e Non Ex Namur
  • Varianti di collegamento
    • M12 (IP65)
    • Morsettiera (IP54)
 
Automazione di processo > Unità di valvole > Unità di valvole universali
  • Larghezza 10, 14, 18 mm
  • Portata 400, 800, e 1.600 l/min
  • Molteplici funzioni valvola e funzioni supplementari
  • Collegamento al terminale elettronico tipo CPX tramite interfaccia CP.
 
Automazione di processo > Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole CPV, Compact Performance
  • Larghezza 10 mm
  • Portata 400 l/min
  • Esecuzione a sicurezza intrinseca a norme ATEX categoria 2. (Zona 1)
 
Automazione di processo > Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Portata 360 ... 700 l/min
  • Larghezza 10, 20 mm
  • Variabilità: alimentazione pneumatica flessibile, zone a pressione differenziata, alimentazione supplementare in qualsiasi posizione
  • Azionamento seriale delle valvole - fino a 64 posti valvola oppure 128 bobine
  • Aperta per PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Intervallo di pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP65
  • I/O elettrici, connessione AS-I e Fieldbus mediante terminale elettrico modulare tipo CPX.
 
Automazione di processo > Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Portata 160 ... 870 l/min
  • Larghezza 10, 14 e 20 mm
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Connessione CTEU
  • Grado di protezione IP65, IP67
  • Funzioni valvola 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, e funzioni speciali
 
Automazione di processo > Unità di valvole > Unità di valvole a norma
Core product range
  • Portata 400 …3200 l/min
  • Larghezza 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 valvole
  • Connessione multipolare
  • Connessione Fieldbus
  • Connessione AS-Interface
  • Diagnosi per canale.
 
Automazione di processo > Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Portata 700 ...1400 l/min
  • Larghezza 18, 26 mm
  • 2 ... 32 valvole
  • Connessione multipolare
  • Connessione Fieldbus
  • Diagnosi per canale.
  • Grado di protezione IP65, NEMA 4
 
Automazione di processo > Preparazione dell'aria compressa
Core product range
  • Unità di manutenzione per la preparazione dell'aria compressa, costituite da diverse combinazioni di moduli in due serie.
 
Automazione di processo > Tecnica di collegamento pneumatica
Core product range
  • Tubi adatti agli ambienti di lavoro più diversi, dalle esecuzioni per l'industria alimentare, esecuzioni ignifughe, senza grassi siliconici o resistenti alle sostanze chimiche.
 
Automazione di processo > Tecnica di collegamento pneumatica
Core product range
  • Raccordi (filettati) ed elementi di raccordo con attacco a innesto o a nipplo spinato per tubi.
  • Formati tipici per i raccordi filettati e i raccordi a innesto sono: diritto, a L, a T, a X, a Y
  • Sono compresi anche accessori quali tappi ciechi.