Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Prefabricated and ready-to-use

Risultato: 3
Stampa
Automazione di processo > Valvole a sfera e unità a sfera
  • Taglia DN15 … DN100
  • Portata 19,4 … 1414 m³/h
  • Configurazione dei fori flangia a norma ISO 5211
  • Certificazione ATEX
 
Automazione di processo > Valvole a sfera e unità a sfera
  • Attacco Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Portata 75 ... 895 l/min
  • Configurazione fori flangia a norme ISO 5211
  • Esecuzioni resistenti alla corrosione e agli acidi
 
Automazione di processo > Valvole a sfera e unità a sfera
  • Attacco Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Portata 100 ... 8900 l/min
  • Azionamento elettrico e pneumatico
  • Valvola a sfera con attuatore
  • Configurazione dei fori Namur VDI/VDE 3845
  • Esecuzioni resistenti alla corrosione e agli acidi
  • Valvola di inserimento a 2 vie