Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Pneumatik-Komponenten für Hochdruck-Anwendungen

Risultato: 5
Stampa
Preparazione dell'aria compressa > Regolatori > Unità singole
  • Pressione di alimentazione 0 ... 50 bar
  • Intervallo di regolazione della pressione 0,4 ... 40 bar
  • Portata 800 ... 2300 l/min
  • Valore nominale analogico 0 ... 10 V CC, 4 ... 20 mA
 
Preparazione dell'aria compressa > Filtri > Unità singole
  • Grado di filtrazione 0,01 µm
  • Pressione di alimentazione 0 ... 50 bar
  • Pressione differenziale rispetto all'atmosfera a 6 bar 3406 ... 18980 l/min
 
Preparazione dell'aria compressa > Valvole di inserimento e di inserimento progressivo > Unità singole
  • Ad azionamento manuale
  • Ad azionamento pneumatico
  • Taglia 124
  • Attacco G2, G2 1/2 (SAE)
  • Pressione 0 ... 50 bar
 
Preparazione dell'aria compressa > Distributore di aria compressa > Unità singole
  • Taglia 90, 186
  • Pressione 0 ... 50 bar
  • Tipo di fissaggio:
    • Montaggio in linea
    • Connettore per moduli
    • Piastre filettate
  • qualsiasi direzione di flusso
 
Valvole > Valvole proporzionali
  • Pressione di ingresso 0 ... 50 bar
  • Intervallo di regolazione della pressione 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Diametro nominale 2,5 mm
  • Regolatori di pressione proporzionali, a 3 vie ...
  • Valore analogico nominale 0 ... 10 V CC, 4 ... 20 mA