Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultato: 1
Stampa
Sensori > Sensori di portata
  • Un sistema di montaggio semplice adatto per tutte le condizioni, con brevi tempi di montaggio e smontaggio.Cambio di colore al rosso sul display in funzione dello stato di commutazione
  • Intervalli di misurazione della portata
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Uscita elettrica: 2 NPN o 2 PNP (commutabile), IO-Link
  • Uscita analogica
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20mA