Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Um die Werkzeugmaschine herum

Risultato: 4
Stampa
Sensori > Box sensori
Core product range
  • Principio di misurazione elettromeccanico oppure magnetico Reed
  • Funzione dell'elemento di commutazione deviatore, un polo (SPDT)
  • Per tensione continua e alternata
  • Staffa di montaggio pre-assemblato
  • Raccordo per cavo e tappo compresi nella fornitura
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione a norma
Core product range
  • Tutte le bobine sono utilizzabili su un indotto
  • Attacco G1/4, NPT1/4
  • Portata 900 ...1000 l/min
  • Tensione 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230, V AC
  • Configurazione dei fori Namur a norma VDE/VDI 3845
  • Azionamento elettrico, prepilotato
  • Riposizionamento a molla meccanica
  • Diversi sistemi a bobina Ex, IEC Ex, FM EX
  • Trasformabile da funzione valvola 5/2 a funzione valvola 3/2
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento elettrico
Core product range
  • Attacco G1/4 ... G2, disponibile anche con filettatura NPT
  • Portata 1400 ... 31000 l/min
  • Montaggio in linea
  • Ad azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatico
  • Per il comando di fluidi liquidi e gassosi.
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento pneumatico e meccanico
Core product range
  • Attacco 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Filettatura G oppure NPT
  • Intervallo di pressione 0 ... 40 bar
  • Funzione valvola 2/2, n.c.
  • Impiego possibile anche con fluidi modestamente contaminati
  • Impiego possibile per applicazioni con il vapore
  • Alimentazione diretta dell'aria di pilotaggio.