Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Wafer production

Risultato: 10
Stampa
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
Core product range
  • Tecnica proporzionale
  • Pratica diagnostica integrata grazie al collegamento seriale
  • Fino a 8 zone di tensione
  • Azionamento con Fieldbus oppure unità di comando
  • Max. 64 posti valvola/max. 128 bobine
    • I/O digitali
    • I/O analogici
    • Parametrizzazione ingressi e uscite
    • Pratico sistema diagnostico integrato
    • Strumenti di manutenzione preventiva.
 
Unità di valvole > Periferia elettrica
Core product range
  • Ampia integrazione di funzioni grazie ai moduli tecnologici
  • Varianti di installazione
    • Stand-alone come I/O remoto
    • con unità di valvole VTSA-F
    • con unità di valvole VTSA
    • con unità di valvole MPA-L
    • con unità di valvole MPA-S
  • Moduli I/O
    • digitali
    • analogici
  • Controllore CODESYS opzionale
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Dimensioni 70, 80, 120, 185 mm
  • Corsa 50 ... 3000 mm
  • Forza 300 ... 3000 N.
 
Motori e controllori > Servo-motori
  • Taglia 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Coppia 1 … 120 Nm
  • Tensione 360 … 565 vcc
  • Corrente nominale 0,6 … 14,4 A
  • Cavo motore adatto
  • Flangia motore adatta.
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindri a norma ISO 15552.
Core product range
  • Il cilindro universale
  • Profilo standard con due scanalature di fissaggio sensori
  • Numerose varianti
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 1 ... 2800 mm
  • Forza 483 … 7363 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Valvole > Valvole proporzionali
  • Disponibile anche per unità di valvole MPA-S
  • Attacco G 1/8, G 1/4, G1/2
  • Portata 380 ... 7000 l/min
  • Riduttori di pressione proporzionali, a 3 vie
  • 3 posizioni di regolazione (veloce, universale, precisa)
  • Display disponibile in opzione
 
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione
Core product range
  • Taglia 4, 6, 9
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 ... 12 bar
  • Portata 550 ... 14000 l/min
  • Manometro con bar, psi, MPa
  • Capacità filtrante 0,01 ... 40µm
  • Scarico della condensa
    • Manuale
    • Semiautomatico
    • Automatico

    Tazza in plastica con protezione in plastica
    Tazza metallica
  • Direzione di flusso
    • Da sinistra a destra
    • Da destra a sinistra
  • Lubrificatore proporzionale.
 
Preparazione dell'aria compressa > Amplificatori di pressione
  • Moltiplicatore di pressione a doppio pistone
  • Rapporto di pressione 1:2
  • Attacco pneumatico G1/4, G3/8, G1/2
  • Pressione di ingresso 2 ... 10 bar
  • Pressione di uscita 4 ... 16 bar
  • Portata 300 ... 3000 Nl/min
  • Temperatura ambiente +5 ... +60°C.
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri rotondi
Core product range
  • Ammortizzazione auto-regolante
  • Diametro 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norma)
  • Diametro 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 19 … 1870 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
  • Flangia di fissaggio
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Dimensioni 18, 25, 40, 63 mm
  • Corsa 100 ... 2000 mm
  • Forza 140 ... 1600 N
  • Velocità 0,2 ... 1,2 m/s
  • Precisione di ripetibilità 0,02 mm