Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

VSNC

Risultato: 1
Stampa
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione a norma
Core product range
  • Tutte le bobine sono utilizzabili su un indotto
  • Attacco G1/4, NPT1/4
  • Portata 900 ...1000 l/min
  • Tensione 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230, V AC
  • Configurazione dei fori Namur a norma VDE/VDI 3845
  • Azionamento elettrico, prepilotato
  • Riposizionamento a molla meccanica
  • Diversi sistemi a bobina Ex, IEC Ex, FM EX
  • Trasformabile da funzione valvola 5/2 a funzione valvola 3/2