Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettrici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Novità

Risultato: 19
Stampa
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindro compatto, a corsa breve e piatto
Core product range
New product, November 2020
  • Diametro 6, 10 mm
  • Lunghezza della corsa 5, 10 mm
  • Forza 9,4 ... 47 N
  • A doppio effetto
  • Senza ammortizzazione
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindro compatto, a corsa breve e piatto
New product, November 2020
  • Diametro 6, 10 mm
  • Lunghezza della corsa 5, 10 mm
  • Forza 9,4 ... 47 N
  • A effetto semplice in spinta
  • Senza ammortizzazione
 
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con aste di guida
New product, November 2020
  • Diameter 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Stroke length 10 ... 100 mm
  • Force: 60 ... 966 N
  • Position sensing,
  • elastic cushioning rings/plates at both ends
  • Plain-bearing guide
 
Attuatori elettrici > Cilindri e slitte elettrici
New product, November 2020
  • Drive with integrated electronics
  • Complete solution for simple motion between mechanical end positions
  • Size 45, 60
  • Stroke length 5 ... 80 mm
  • Force 85 ... 150 N
  • Toothed belt drive with plain-bearing guide
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione per applicazioni specifiche
New product, November 2020
  • Valve function 3/2
  • Connection G⅛
  • Voltage 24 V DC, type B industrial plug connector
  • Pressure range -0.9 to 8 bar
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione per applicazioni specifiche
New product, November 2020
  • Extremely compact and light
  • Valve function 2/2, 3/2 NC
  • Flanged connection on manifold block or 4 mm barbed fitting
  • Voltage 12, 24 V DC
  • Pressure range: -0.9 ... 7 bar
  • Very low energy consumption – ideal for compact valve terminals or battery-operated solutions
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri rotondi
Core product range
Novità 7/2020
  • Versione ottimizzata per lo spazio
  • Diametro 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • Lunghezza della corsa 10 ... 200 mm
  • Forza 19 ... 1870 N
  • A doppio effetto
  • Rilevamento di posizione
  • Ammortizzazione fissa/autoregolante
  • Flangia di fissaggio e copertura terminale corta
 
Attuatori elettrici > Cilindri e slitte elettrici
Novità 7/2020
  • Attuatore con elettronica integrata
  • soluzione completa per semplici movimenti tra le posizioni terminali meccaniche
  • Taglie 32, 45, 60
  • Lunghezza corsa 25 ... 250 mm
  • Forza 150 ... 900 N
  • Attuatore a vite a ricircolo di sfere, guida a bronzina
 
Pinze > Pinze meccaniche > Pinza parallela
Novità 7/2020
  • Dimensioni 16, 20, 25
  • Lunghezza della corsa 10 ... 16 mm per griffa di presa
  • Forza 46 ... 462 N per griffa di presa
  • Tensione d'esercizio nominale 24V DC
 
Tecnica del vuoto > Generatori di vuoto
Novità 7/2020
  • Modulo costituito da generatori di vuoto OVEL, blocchetto di collegamento P OABM-P e blocchetto di collegamento. Tutti i prodotti sono già assemblati in fabbrica.
 
Valvole > Valvole proporzionali
Novità 7/2020
  • Attacco G1/8
  • Portata 150 ... 1630 l/min
  • Regolatore proporzionale di pressione a 3 vie
  • Tre preimpostazioni del regolatore predefinite, inoltre è possibile selezionare una preimpostazione specifica del cliente
 
Valvole > Valvole piezo
Novità 7/2020
  • Attacco a innesto 4 mm
  • Portata 55 l/min, 71 l/min
  • Valvola per sottobase a 2/2 vie
  • Intervalli di pressione 0 ... 3 bar, 0 ... 6 bar
 
Automazione di processo > Attuatori > Attuatori lineari
Novità 7/2020
  • Diameter 80, 100, 125 mm
  • Stroke length 10 ... 1600 mm
  • Force 2827 ... 7363 N
  • Piston rod with male thread
  • Mounting interface to ISO 5210 or based on ISO 15552 (with extended threaded rods)
  • ATEX versions available
 
Automazione di processo > Attuatori > Attuatori oscillanti e unità di azionamento oscillanti
Novità 7/2020
  • Unità di azionamento rotante con accessori
  • Opzionale con sensorbox
  • Opzionale con valvola pilota
  • Opzionale con posizionatore
  • con trasmissione a pignone e cremagliera
  • Taglia 10 ... 2300
  • Coppia 10 ... 2300 Nm
  • Angolo di rotazione 0 ... 90°, 0 ... 180°
 
Automazione di processo > Valvole di processo > Valvole per fluidi, ad azionamento elettrico
Novità 7/2020
  • Elettrovalvola a separazione di fluido per il comando di fluidi gassosi e liquidi in laboratorio
  • Diametro nominale 0,8; 1,2 mm
  • Pressione d'esercizio 0 ... 2 bar
  • Azionamento elettrico
  • Tensione 12 V DC ... 26 V DC
  • Funzioni valvola 2/2 (NC), 2/2 (NO), 3/2
  • Materiale guarnizioni FPM, FFPM
  • Sottobase M5, 1/4-28 UNF-2B
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri con unità di bloccaggio
Novità 4/2020
  • Componente di sicurezza testato e certificato in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme applicabili
  • Diametro 40, 63, 100 mm
  • Lunghezza della corsa 10 ... 2000 mm
  • Forza 754 ... 4712 N
  • A doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri con unità di bloccaggio
Novità 4/2020
  • Componente di sicurezza testato e certificato in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme applicabili
  • Diametro 160 mm
  • Lunghezza della corsa 10 ... 2000 mm
  • Forza 12064 N
  • A doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole VTSA-F
Novità 4/2020
  • Collegamento elettrico tramite sottobase
  • Ampie funzioni di sicurezza pneumatiche
  • Nuova interfaccia pneumatica, opzionale con PROFIsafe
  • Comunicazione seriale nella parte pneumatica, fino a 96 valvole
  • Possibili fino a 4 zone di tensione nella parte pneumatica
  • Nuova valvola pilota dell'aria e valvola di inserimento progressivo con pressostato integrato per il rilevamento dello stato scarico
  • Nuovo generatore di vuoto con circuito a risparmio d'aria, opzionale con impulso di espulsione e attacco integrato, parametrizzazione con sistema CPX
 
Valvole > Valvole ad azionamento meccanico e manuale
Novità 4/2020: esecuzioni supplementari
  • Funzioni valvola 3/2, 5/2, 5/3
  • Attacco G 1/8, G 1/4
  • Tipi di azionamento: selettore, interruttore a leva, leva manuale, leva basculante, leva a rullo unidirezionale, pulsante
  • Controllo diretto
  • Funzionamento con il vuoto possibile