Prodotti
Attuatori elettro-meccanici
Attuatori lineari e slitte
Attuatori oscillanti
Cilindri Stopper
Moduli di manipolazione elettrici
Accessori per attuatori elettromeccanici
 
 

Novità: Attuatori elettro-meccanici

Risultato: 2
Stampa
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Novità 11/2018
  • Ottimizzato per applicazioni verticali
    • elevata rigidità grazie ad un principio di progettazione innovativo
  • Dimensioni 60, 70, 90, 110
  • Lunghezza della corsa max. 2000 mm
  • Forza 300 ... 2500 N
  • Guida a ricircolo di sfere
 
Attuatori elettro-meccanici > Moduli di manipolazione elettrici
Novità 7/2018
  • Taglia 40
  • Max. coppia di azionamento 0,3 Nm
  • Corsa totale 10 mm
  • Corsa per ogni dito di presa 0 ... 5 mm
  • Angolo di rotazione infinito