|
|
|
|
- Cilindro con stelo: come cilindro compatto, cilindro a corsa breve, cilindro piatto, cilindro rotondo, cilindro miniaturizzato, cilindro filettato oppure cilindro in acciaio inossidabile
- Tpi selezionati in base alla direttiva ATEX riguardante i materiali per atmosfera potenzialmente esplosiva oppure realizzati in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione quindi particolarmente facili da pulire.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Attuatori lineari compatti, con o senza guida: cilindri ad accoppiamento meccanico con varianti di montaggio ottimizzate per il montaggio rapido e cilindri ad accoppiamento magnetico per l'impiego come sistema a tenuta di pressione e senza trafilamenti.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Attuatori oscillanti compatti con ingombro ridotto e angoli di oscillazione regolabili, anche in versione modulare come attuatore rotativo a doppio pistone
- Sono disponibili tipi selezionati conformi alla direttiva ATEX adatti per l'impiego atmosfere potenzialmente esplosive.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Collegando 2, 3 o 4 cilindri di pari alesaggio e corsa, la forza di spinta può essere aumentata rispetto ad un cilindro tradizionale.
- Collegando da 2 a 5 cilindri di pari alesaggio, ma con corse differenti, è possibile ottenere fino a 6 posizioni consecutive.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Attuatori con slitta, guide stelo o guida stelo di precisione.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Per l'arresto o la singolarizzatore durante il trasporto di portapezzi o pallet - arresto delicato, silenzioso e sicuro.
- Attrezzatura semplice e veloce di sistemi di trasferimento senza aria compressa.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cilindri compatti senza stelo, con membrana e una corsa nettamente più corta rispetto ai cilindri a soffietto.
- Sistema di bloccaggio con attuatore pneumatico.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Attuatori a membrana senza stelo, costituiti da due piastre metalliche con un soffietto in gomma o un tubo flessibile profilato a rullo.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Unità per operazioni in sequenza circolare in dispositivi automatici di montaggio e confezionamento, stazioni di foratura e altri impieghi che prevedono una rotazione del pezzo o dell’utensile.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Attuatori oscillanti
- Attuatori lineari con e senza trasduttore di posizione
- Unità di misurazione per attuatori lineari.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Corsa 1,7 ... 60 mm
- Energia assorbita max. per corsa 0,005 ... 384 J
- Ammortizzazione regolabile, autoregolante, anelli elastici
- Componenti per ammortizzare l'energia cinetica.
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tipi di prodotti per i quali esistono ora alternative moderne
|
|
|
|
|
|
|
|
- Elementi di fissaggio, componenti applicati, elementi da montare sullo stelo e guide per attuatori.
|
|
|
|